(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスの穴うめ材スーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CA-05
クロスの穴うめ材スーパー クロスノアナウメザイスーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
379円
税込単価
417円

クロスや壁にできた小さな穴をワンタッチで補修。仕上がりキレイなクロスの穴うめ材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

クロスの穴うめ材スーパーの詳細

クロスの穴うめ材スーパー:関連画像

クロスの穴うめ材スーパー イメージ

製品仕様

  • 品番:ホワイト/CA-01、アイボリー/CA-02、ベージュ/CA-03、オフホワイト/CA-04、ライトグレー/CA-05
  • サイズ:W80×L200×H18mm(1パック)
  • 個装重量:24g(10ml)

注意・禁止事項

  • ※ 完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いしてください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 発泡後はもとの色より薄くなります。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管してください。
  • ※ 水性で火気及び毒性の心配はありません。
 
商品情報を表示

CA-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA-05

グレー
ライトグレー
4936068403117
1パック(10ml×1本)

2個

379( 417円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスや壁にできた小さな穴をワンタッチで補修。
仕上がりキレイなクロスの穴うめ材スーパー。
【特長】
・目減りが少なく目立たないバルーン材配合
・熱膨張剤配合で、施工乾燥後ドライヤーで温めるとより自然な膨らみの凸凹が再生
・施工後の塗装も可能(24時間以降)
・施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりはきれいなツヤ消し
・クロスに合わせて選べる5色
【用途】
・クロス・壁紙の補修

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスの穴うめ材スーパーの型番CA-05のページです。
型番CA-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスの穴うめ材スーパー

クロスの穴うめ材スーパー

    クロスのすきまシール

    クロスのすきまシール

      クロスの落書きかくし

      クロスの落書きかくし

        クロスの型どりキット

        クロスの型どりキット

          クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

          クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

            すべロウ 家具用

            すべロウ 家具用

              クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

              クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                クロスタッチ

                クロスタッチ

                  クロス専用のりパッチ NP-01

                  クロス専用のりパッチ NP-01

                    木部の穴うめ材

                    木部の穴うめ材

                      ぐらつきシャット GS-01

                      ぐらつきシャット GS-01

                        和室の穴うめ材

                        和室の穴うめ材

                          ねじパテ・木部用 NG-02

                          ねじパテ・木部用 NG-02

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 360円 360円 813円 839円 397円 762円 397円 526円 719円 301円 844円 301円 508円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   9日目   9日目   2日目   9日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            内容量 1パック(10ml×1本) 1パック(10ml×1本) 1パック(×1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(45g×1本) 1パック(1セット) 1パック(20ml×1本) 1パック(2枚) 1パック(14g×1本) 1パック(30ml×1セット) 1パック(14g×1本) 1パック(10cc×1本)

                            クロスの穴うめ材スーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 穴をうめた後、ねじをたてることができますか
                            A
                            できません。ねじパテ・石膏ボードの壁用またはねじ穴ロックをお使い下さい

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CA-01
                            CA-02
                            CA-03
                            CA-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            360円

                            ( 396円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ホワイト-4936068403070-

                            379円

                            ( 417円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            アイボリー-4936068403087-

                            360円

                            ( 396円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他ベージュ4936068403094-

                            379円

                            ( 417円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ホワイトオフホワイト4936068403100-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました