(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスのはがれ補修セット CR-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスのはがれ補修セット CR-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,055円
税込単価
1,161円

クロスの継ぎ目のはがれをキレイに補修できるクロスのはがれ補修セット。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • JANコード:
    4936068980212
  • セット内容:
    クロス専用のり/はけ/ 押さえローラー
  • 内容量:
    1パック(1セット)

Loading...

クロスのはがれ補修セットの詳細

クロスのはがれ補修セット CR-01:関連画像

クロスのはがれ補修セット イメージ

製品仕様

  • 品番:CR-01
  • サイズ:W120×L190×H35mm(1セット)
  • 個装重量:105g
  • セット内容:クロス専用のり/はけ/押さえローラー

注意・禁止事項

  • ※ 中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意してください。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
  • ※ 手や衣服、周囲に付着した場合、すぐ拭き取り水洗いや水拭きをしてください。
  • ※ 使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管してください。
  • ※ 次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルを外し、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところで保管してください。
  • ※ 直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-01

1パック(1セット)

2個

1,055( 1,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスの継ぎ目のはがれをキレイに補修できるクロスのはがれ補修セット。
【特長】
・密着度が高い、クロス専用のり
・テカらず、変色のない、きれいな仕上がり
・湿気にも強く剥がれにくい
・すきまを目立たせずに補修(白系クロスの場合)
・ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修
【用途】
・クロス・壁紙の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスのはがれ補修セット CR-01の型番CR-01のページです。
型番CR-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスのはがれ補修セット CR-01

クロスのはがれ補修セット CR-01

    クロス専用のり CN-01

    クロス専用のり CN-01

      クロス職人 ローラー

      クロス職人 ローラー

        クロス補修ツール CH-01

        クロス補修ツール CH-01

          耐水性壁紙のりキット TN-30

          耐水性壁紙のりキット TN-30

            クロス専用のりパッチ NP-01

            クロス専用のりパッチ NP-01

              カベ紙のちょっとめくれ補修のり

              カベ紙のちょっとめくれ補修のり

                7gx3本 クロス補修材キット

                7gx3本 クロス補修材キット

                  せんい壁砂壁穴うめパテ

                  せんい壁砂壁穴うめパテ

                    クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                    クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                      36gクロス消しゴム

                      36gクロス消しゴム

                        壁パテ 室内壁用

                        壁パテ 室内壁用

                          クロス職人 はがれ補修キット 50ml

                          クロス職人 はがれ補修キット 50ml

                            メーカー 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン エスコ アサヒペン 建築の友 エスコ 家庭化学 ハウスボックス
                            通常価格 1,055円 458円 673円 435円 1,093円 719円 370円 1,256円 970円 884円 1,030円 746円 1,228円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 - その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4936068980212 4936068403056 - 4936068403049 4936068030719 4936068057013 - - - 4936068110923 - - -
                            セット内容 クロス専用のり/はけ/ 押さえローラー - - ローラー/ハケ/ヘラ 水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラー 2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm) - - - クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ - - -
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(30ml×1本) - 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(2枚) - - - 1パック(80ml×1セット) - - -

                            クロスのはがれ補修セット CR-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 乾燥したらのりは透明になりますか
                            A
                            なりません。白いまま残ります。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました