(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロス専用のりパッチ NP-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロス専用のりパッチ NP-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
719円
税込単価
791円

クロスのはがれ、めくれにドット状のりシートを差し込んで補修する新タイプのはがれ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • JANコード:
    4936068057013
  • セット内容:
    2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm)
  • 内容量:
    1パック(2枚)

Loading...

クロス専用のりパッチの詳細

クロス専用のりパッチ NP-01:関連画像

クロス専用のりパッチ イメージ

製品仕様

  • 品番:NP-01
  • サイズ:W80×L200×H3mm(1セット)
  • 個装重量:18g
  • セット内容:2枚入(1枚有効サイズ/75×170mm)

注意・禁止事項

  • ※ クロスに貼った「のりパッチ」を引っ張ってはがすとクロスが破れる場合がありますので、十分注意して下さい。
  • ※ のりが補修箇所以外に付着した場合、クロスを毛羽立たせないように注意しながら、消しゴムでやさしくこすり落として下さい。
  • ※ 使用後は必ず透明シートをあてた状態で袋に入れ、たたんだり折り曲げずに保管して下さい。
  • ※ 直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
  • ※ 幼児が触らないところで保管して下さい。
  • ※ 両面テープではありません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-01

1パック(2枚)

2個

719( 791円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスのはがれ、めくれにドット状のりシートを差し込んで補修する新タイプのはがれ補修材。
【特長】
・差し込む→のりを転写→貼るの簡単作業でクロス・壁紙にできたはがれの補修が簡単
・ゴムのりをシール状にしたクロス専用のり
・狭い部分や液体のりが塗りにくい部分ものりシートを差込んで貼るだけでキレイに密着
・のりの切れがいいので、はみ出しもなく、周囲を汚さない
・結露によってのりが溶け出さないので、再びはがれることがない
・手を汚さず、ハケやヘラを必要としない
・厚さは一定の極薄30μm
【用途】
・クロス・壁紙の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロス専用のりパッチ NP-01の型番NP-01のページです。
型番NP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロス専用のりパッチ NP-01

クロス専用のりパッチ NP-01

    クロス専用のり CN-01

    クロス専用のり CN-01

      クロスのはがれ補修セット CR-01

      クロスのはがれ補修セット CR-01

        クロスの補修キット C-30

        クロスの補修キット C-30

          耐水性壁紙のりキット TN-30

          耐水性壁紙のりキット TN-30

            かべを塗る前に

            かべを塗る前に

              ワンタッチ障子のり

              ワンタッチ障子のり

                せんい壁砂壁穴うめパテ

                せんい壁砂壁穴うめパテ

                  ニャンパッチ

                  ニャンパッチ

                    クロスの補修便利セット CH-02

                    クロスの補修便利セット CH-02

                      クロスパッチ転写タイプ

                      クロスパッチ転写タイプ

                        タイルの接着材

                        タイルの接着材

                          ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

                          ワンタッチヤニ・アク止め障子のり 716

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 アサヒペン アサヒペン 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 アサヒペン
                            通常価格 719円 458円 1,055円 953円 1,093円 1,444円 150円 970円 414円 1,815円 421円 623円 430円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   1日目   9日目   2日目~   9日目   2日目~   2日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            JANコード 4936068057013 4936068403056 4936068980212 4936068950949 4936068030719 - - - - 4936068403063 - - -
                            セット内容 2枚入(1枚有効サイズ:75×170mm) - クロス専用のり/はけ/ 押さえローラー クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ 水に強い壁紙のり/ヘラ/ハケ/押さえローラー - - - - クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ - - -
                            内容量 1パック(2枚) 1パック(30ml×1本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) - - - 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) - -

                            クロス専用のりパッチ NP-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q はみ出しませんか
                            A
                            ドット状ののりなので、ほどんどはみだしません。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました