(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぐらつきシャット GS-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ぐらつきシャット GS-01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【特長】・椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤・ゆるみ箇所を...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • JANコード:
    4936068000316
  • 内容量:
    1パック(30ml×1セット)

Loading...

ぐらつきシャットの詳細

ぐらつきシャット GS-01:関連画像

ぐらつきシャット イメージ

製品仕様

  • サイズ:W100×L190×H30mm(1セット)
  • 個装重量:60g(1本30ml)

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は膨張剤で接着剤や固定剤ではありません。
  • ※ ご使用後は必ず、中栓、ノズル、キャップをして保管して下さい。
  • ※ ノズル及び付属の極細ノズルをご使用後は、必ず水洗いをしてから保管して下さい。固まって使えなくなります。
  • ※ 手に付いた場合は石鹸で水洗いして下さい。
  • ※ すきまから液がはみ出た場合、シミになることがあります。注入前に必ず、養生テープでマスキングをして下さい。
  • ※ 柱や板壁にできたひび割れ、すきま補修には適しません。
  • ※ 木の材質が硬くて密度が高い場合や、染み込みにくい等の場合は効果が薄れます。
  • ※ 圧縮しているのではないため、木自体が傷んでいる場合は効果が薄れます。
  • ※ 直接、食品など口に入るものが触れる箇所へのご使用はお避け下さい。
  • ※ 高級家具へのご使用はお避け下さい。
  • ※ 幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
  • ※ 用途以外のご使用はお避け下さい。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-01

1パック(30ml×1セット)

2個

844( 928円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・椅子や机などの木製品のきしみ、ぐらつきを改善する補修剤
・ゆるみ箇所を接着するのではなく、木の繊維自体を膨張させて、すきまを補修
・ねじ、釘、金具を使わないので木製品を傷めない
・浸透後徐々に効果が現れ、24時間(20℃)で乾燥し膨張が終了
・過熱性、引火性はない
【用途】
・木製品のぐらつきに
・工具や鍋などの把手やガーデンツールの木柄のゆるみ補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぐらつきシャット GS-01の型番GS-01のページです。
型番GS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぐらつきシャット GS-01

ぐらつきシャット GS-01

    すべロウ 家具用

    すべロウ 家具用

      クロスの穴うめ材スーパー

      クロスの穴うめ材スーパー

        キズ職人 クレヨンタイプ

        キズ職人 クレヨンタイプ

          クロス専用のりパッチ NP-01

          クロス専用のりパッチ NP-01

            カベ紙用ジョイントコーク

            カベ紙用ジョイントコーク

              クロスのすきまシール

              クロスのすきまシール

                すべロウ 敷居用

                すべロウ 敷居用

                  エポパッチ

                  エポパッチ

                    クロス専用のり CN-01

                    クロス専用のり CN-01

                      クロスの穴うめ材

                      クロスの穴うめ材

                        せんい壁砂壁穴うめパテ

                        せんい壁砂壁穴うめパテ

                          木部の穴うめ材

                          木部の穴うめ材

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 アサヒペン 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友
                            通常価格 844円 762円 360円 176円 719円 738円 360円 588円 771円 458円 301円 970円 301円
                            通常出荷日 2日目   9日目   3日目   3日目   2日目   9日目   2日目~   3日目   3日目~   3日目   2日目~   9日目   2日目  
                            商品種類 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤
                            JANコード 4936068000316 4936068080714 - - 4936068057013 - - 4936068990327 - 4936068403056 - - -
                            内容量 1パック(30ml×1セット) 1パック(45g×1本) 1パック(10ml×1本) - 1パック(2枚) - 1パック(10ml×1本) 1パック(30g×1本) - 1パック(30ml×1本) 1パック(20g×1本) - 1パック(14g×1本)

                            ぐらつきシャット GS-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q フローリングのきしみに効きますか
                            A
                            効きません。専用のフローリングきしみ補修材をお使い下さい。(当社製品ではございません)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました