(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-07
クロスパッチコーナー用(細目・荒目) クロスパッチコーナーヨウ(ホソメ アラメ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
315円
税込単価
347円

クロスの穴などにすっぽり貼るだけ!横31×長さ133mmのシールが1枚入。クロ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • CP-07:細目/CP-08:荒目
  • サイズ:W60×L200×H2mm(1セット)
  • 個装重量:8g
 
商品情報を表示

CP-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CP-07

CP-07

細目
4936068403230
1パック(1セット)

2個

315( 347円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クロスの穴などにすっぽり貼るだけ!
横31×長さ133mmのシールが1枚入。
クロスパッチコーナー用。
【特長】
・クロスにできた気になる穴、すきま、汚れ等を貼って補修するだけの簡単補修クロスパッチ
・クロス特有の微妙な凸凹の質感を表す為の特殊加工によりクロスパッチを貼っても違和感がない
・一度貼ると高い密着性の為、シートが自然に剥がれない
・クロス特有の凸凹に合わせて、細目、荒目2タイプのシート
【用途】
・クロス・壁紙の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスパッチコーナー用(細目・荒目)の型番CP-07のページです。
型番CP-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

      クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

      クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

        クロスタッチ

        クロスタッチ

          クロスの落書きかくし

          クロスの落書きかくし

            かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

            かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

              ツインマーカー

              ツインマーカー

                かくれん棒ブリスターパック単色

                かくれん棒ブリスターパック単色

                  クロス専用のり CN-01

                  クロス専用のり CN-01

                    せんい壁・砂壁おさえスプレー

                    せんい壁・砂壁おさえスプレー

                      ウルトラボンドマーカー 10ml

                      ウルトラボンドマーカー 10ml

                        ミニエポ

                        ミニエポ

                          かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                          かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 アサヒペン ハウスボックス 建築の友 建築の友
                            通常価格 315円 397円 397円 526円 813円 243円 410円 278円 458円 1,058円 1,819円 432円 316円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   3日目   9日目   9日目   3日目   3日目~   3日目   9日目   3日目   2日目~   3日目~  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤
                            質量 8g 8g 8g - - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(20ml×1本) 1パック(×1セット) 1パック(3g×1個) - 1パック(6g×1本) 1パック(30ml×1本) - - - 1パック(6g×1本)

                            クロスパッチコーナー用(細目・荒目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 色ちがいはありますか
                            A
                            ありません。色を合わせるにはクロスタッチで色を塗って下さい

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細 JANコード 内容量

                            331円

                            ( 364円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            荒目4936068403247-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました