(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-02
クロスパッチ小穴用(細目・荒目)【21個入り】 クロスパッチコアナヨウ(ホソメ アラメ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

細目、荒目の直径12mmのシールが21枚入のクロスパッチ小穴用。【特長】・小穴...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • CP-01:細目/CP-02:荒目
  • サイズ:W60×L200×H2mm(1セット)
  • 個装重量:8g
 
商品情報を表示

CP-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CP-02

CP-02

荒目
4936068403186
1パック(1セット)

1パック

21個入り

397( 437円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細目、荒目の直径12mmのシールが21枚入のクロスパッチ小穴用。
【特長】
・小穴用は直径12mm
・クロスにできた気になる穴などに貼るだけの簡単補修
・一度貼ると高い密着性の為、シートが自然に剥がれない
・クロス特有の凸凹に合わせて、細目、荒目2タイプのシート
【用途】
・クロス・壁紙の補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスパッチ小穴用(細目・荒目)の型番CP-02のページです。
型番CP-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

      クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

      クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

        クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

        クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

          穴うめ職人 クロス用

          穴うめ職人 クロス用

            かべ紙用補修のり

            かべ紙用補修のり

              クロス職人 ボンド 50g

              クロス職人 ボンド 50g

                アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                  穴うめ太郎

                  穴うめ太郎

                    ニャンパッチ

                    ニャンパッチ

                      カベ補修材(屋内用)

                      カベ補修材(屋内用)

                        穴うめ職人 和室用

                        穴うめ職人 和室用

                          せんい壁砂壁穴うめパテ

                          せんい壁砂壁穴うめパテ

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス アサヒペン ハウスボックス アサヒペン ハウスボックス 建築の友 ヘンケル ハウスボックス アサヒペン
                            通常価格 397円 397円 865円 315円 409円 301円 603円 591円 434円 414円 1,032円 409円 970円
                            通常出荷日 2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   1日目   3日目   7日目   3日目~   2日目~   1日目   3日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            サイズ 直径12mm 直径33mm 直径130mm - - - - - - - - - -
                            質量 8g 8g 23g 8g - - - - - - - - -
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(1セット) - - - - - 1パック(1セット) - - -

                            クロスパッチ小穴用(細目・荒目)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 色ちがいはありますか?
                            A
                            ありません。色を合わせるにはクロスタッチで色を塗って下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品詳細 JANコード 内容量

                            397円

                            ( 437円 )

                            21個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            細目4936068403179-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました