(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスパッチ転写タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CP-T3
クロスパッチ転写タイプ クロスパッチテンシャタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
515円
税込単価
567円

簡単作業でクロスにできたピン穴、すきま、汚れ、落書き、破れ等の補修ができる転写...

詳細情報を確認する

Loading...

クロスパッチの詳細

クロスパッチ転写タイプ:関連画像

クロスパッチ イメージ

  • 隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。(下写りする場合は上から重ねて転写して下さい)
  • はがしたい場合はセロハンテープを使うと簡単にはがれます。(下地をキズつけないように十分注意して下さい)

製品仕様

  • 品番:ホワイト/CP-T1、アイボリー/CP-T2、ベージュ/CP-T3、オフホワイト/CP-T4、ライトグレー/CP-T5
  • サイズ:W80×L200×H2mm(1セット)
  • 個装重量:4g

注意・禁止事項

  • ※ 布などの起毛、柔らかい物、乾燥していない場所には転写できません。
  • ※ クロス等にのりの成分が残った場合は、市販のペイントうすめ液を(必ず目立たない所でクロス等が傷付かないことを確認した後)布等に含ませて軽くふき取って下さい。
  • ※ 使用後は必ず保護シートをあてた状態で袋に入れ、たたんだり折り曲げずに保管して下さい。
  • ※ 直射日光を避け0℃以上で保管して下さい。
  • ※ 幼児が触らないところで保管して下さい。
商品情報を表示

CP-T3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-T3

その他
ベージュ
4936068047038
1パック(1セット)

2個

515( 567円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単作業でクロスにできたピン穴、すきま、汚れ、落書き、破れ等の補修ができる転写タイプのクロスパッチ。
【特長】
・軽くこするだけで簡単に転写できます(ツヤ消し仕上げ)。
・厚さが40ミクロンなので貼り際に違和感がなく、下地になじみ凹凸もリアルに再現します。
・隠蔽力が高いのでマジック等の落書き、汚れでもほとんど下写りしません。
・全5色です。
・転写後のヒビ割れ、色あせもほとんどありません。
・強力粘着の為、自然にはがれることはありません。
【用途】
・クロス・壁紙の補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロスパッチ転写タイプの型番CP-T3のページです。
型番CP-T3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスパッチ転写タイプ

クロスパッチ転写タイプ

    かくれん棒ブリスターパック単色

    かくれん棒ブリスターパック単色

      ねじパテ・木部用 NG-02

      ねじパテ・木部用 NG-02

        クロス専用のりパッチ NP-01

        クロス専用のりパッチ NP-01

          ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

          ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

            カラーパッチ転写タイプ

            カラーパッチ転写タイプ

              ミニエポ

              ミニエポ

                エポパッチ

                エポパッチ

                  木部補修材 320ml

                  木部補修材 320ml

                    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                    クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                      クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

                      クロスパッチ小穴用(細目・荒目)

                        強力タイプカベ紙用のり

                        強力タイプカベ紙用のり

                          せんい壁・砂壁おさえスプレー

                          せんい壁・砂壁おさえスプレー

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友 建築の友 アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 421円 278円 508円 719円 508円 445円 432円 771円 857円 397円 397円 377円 1,058円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目~   3日目~   9日目   3日目   2日目   1日目~   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤 - - その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 その他
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(10cc×1本) 1パック(2枚) 1パック(1本) 1パック(1セット) - - - 1パック(1セット) 1パック(1セット) - -

                            クロスパッチ転写タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 転写とは何ですか?
                            A
                            こすって→はがすことを転写といい、ある程度強くこすることで対象物にくっつけることができます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-T1
                            CP-T2
                            CP-T4
                            CP-T5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            490円

                            ( 539円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ホワイトホワイト4936068047014-

                            515円

                            ( 567円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            アイボリーアイボリー4936068047021-

                            421円

                            ( 463円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            ホワイトオフホワイト4936068047045-

                            515円

                            ( 567円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            グレーライトグレー4936068047052-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました