(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

補修した箇所の木目を書き足すのに最適な、かくれん棒プロ木目書ペン、2本セット。...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4936068190246
  • セット内容:
    ダークブロンズ、ブラック各1本
  • 内容量:
    1パック(×2本)

Loading...

かくれん棒プロ木目書ペン2Pの詳細

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24:関連画像

かくれん棒プロ木目書ペン2P イメージ

製品仕様

  • 品番:AH-24
  • サイズ:W45×L150×H10mm(1セット)
  • 個装重量:15g
  • セット内容:ダークブロンズ、ブラック各1本(1cc)

注意・禁止事項

  • 必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行ってください。
  • しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
  • 対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
  • 使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管してください。
  • 幼児の手の届かない所で保管してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-24

1パック(×2本)

1パック

2個入り

397( 437円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補修した箇所の木目を書き足すのに最適な、かくれん棒プロ木目書ペン、2本セット。
【特長】
・筆ペンタイプで細くキレイに書ける
【用途】
・木製品、フローリングの補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24の型番AH-24のページです。
型番AH-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24

かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24

    木目書きペン

    木目書きペン

      キズ職人

      キズ職人

        NEWトリプルマーカー

        NEWトリプルマーカー

          HB イージーリペアキット

          HB イージーリペアキット

            ツインマーカー

            ツインマーカー

              大工さんの補修箱

              大工さんの補修箱

                のり貼り障子紙貼りセット

                のり貼り障子紙貼りセット

                  かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                  かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                    セメント補修セット

                    セメント補修セット

                      かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                      かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                        かくれん棒ブリスターパック単色

                        かくれん棒ブリスターパック単色

                          かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                          かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                            メーカー 建築の友 ハウスボックス ハウスボックス ハウスボックス ハウスボックス ハウスボックス ハウスボックス アサヒペン 建築の友 ハンディ・クラウン 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 397円 294円 746円 1,034円 3,968円 410円 12,081円 1,314円 869円 1,340円 4,183円 278円 972円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   2日目   3日目   2日目   3日目~   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤 コンクリート用補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4936068190246 - - - - - - - 4936068971111 - 4936068920119 - 4936068190307
                            セット内容 ダークブロンズ、ブラック各1本 - - - - - - - 4本+ヘラ1枚 - 16色(各1本) - 4本
                            内容量 1パック(×2本) - - - - - - - 1パック(1セット) - 1パック(6g×16本) 1パック(6g×1本) 1パック(3g×4本)

                            かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木製品の補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            木製品のちょっとした傷をリペアした後の最終の色調整に使用しました。
                            対象物への染込み具合により着色の様子が多少異なりますが、
                            塗り重ねる事で濃さを調整でき 筆ペン感覚で使い勝手の良い商品と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何に使用するのですか
                            A
                            かくれん棒等でうめたあとの木目を書き足すために使用するものです。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました