(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、4色セット。【特長】・木製...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色詳細:
    ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン、ナチュラル
  • JANコード:
    4936068190307
  • セット内容:
    4本
  • 内容量:
    1パック(3g×4本)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

速い硬化でプロの仕上がり。

  • スーパーハードタイプ
  • サイズ:W140×L150×H13mm(1セット)
  • 個装重量:34g(1本3g)
  • セット内容:4本(カラー:ライトオーク/ミディアムブラウンオーク/ダークブラウン/ナチュラル)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-30

1パック(3g×4本)

1パック

4個入り

972( 1,069円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本格的なフローリング補修ができる建築/内装用補修剤、4色セット。
【特長】
・木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修可能
・ハードタイプなので、耐久性に優れている
・フローリング傷やテーブル傷に最適
・へこみキズも簡単に補修できる
・施工後のフローリング用ワックスの使用が可能
・床暖房のフローリングにも使用できる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30の型番AH-30のページです。
型番AH-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

    かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

    かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

      かくれん棒プロ単色

      かくれん棒プロ単色

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

        かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

          かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

          かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

            かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

            かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

              HB イージーリペアキット

              HB イージーリペアキット

                かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                  キズ職人 クレヨンタイプ

                  キズ職人 クレヨンタイプ

                    かくれん棒調色4本セット

                    かくれん棒調色4本セット

                      NEWミラクルマーカー

                      NEWミラクルマーカー

                        かくれん棒ミニ10色セット AB-30

                        かくれん棒ミニ10色セット AB-30

                          壁パテ 室内壁用

                          壁パテ 室内壁用

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 ハウスボックス 建築の友 ハウスボックス 建築の友 家庭化学
                            通常価格 972円 1,467円 349円 4,178円 316円 869円 3,968円 4,183円 176円 1,287円 650円 1,535円 746円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   9日目   3日目~   2日目   3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤
                            色詳細 ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン、ナチュラル ライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラル - - - ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー - ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン、ライトグレー、クリヤー、ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー、木目書用こげ茶、木目書用茶、木目書用うす茶 - 茶、黄土、白、黒 - ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー、木目書用茶 -
                            JANコード 4936068190307 4936068944108 - 4936068021113 - 4936068971111 - 4936068920119 - 4936068047069 - 4936068912190 -
                            セット内容 4本 4本+ヘラ1枚 - かくれん棒プロ:3本(ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン:2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート - 4本+ヘラ1枚 - 16色(各1本) - 調色用4本+ヘラ1枚 - 10本 -
                            内容量 1パック(3g×4本) 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(1セット) - 1パック(6g×16本) - 1パック(1セット) - 1パック(3g×10本) -

                            かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました