(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
243円
税込単価
267円

かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことが可能。【特長】・補修箇所以外...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4936068190222
  • 内容量:
    1パック(3g×1個)

Loading...

かくれん棒プロつや消しウールの詳細

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22:関連画像

かくれん棒プロつや消しウール イメージ

製品仕様

  • 品番:AH-22
  • サイズ:W45×L150×H17mm(1個)
  • 個装重量:9g(1個3g)

注意・禁止事項

  • ※ 軽くなでる程度で強くこすりすぎないでください。キズが付き、補修箇所以外の所も痛めます。
  • ※ 子供の手の届かない所で保管してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-22

1パック(3g×1個)

2個

243( 267円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かくれん棒シリーズで補修した箇所のツヤを消すことが可能。
【特長】
・補修箇所以外に付着したかくれん棒シリーズをこすって除去。
【用途】
・木製品、フローリングの補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22の型番AH-22のページです。
型番AH-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

    かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

    かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

      ペーストモルタル

      ペーストモルタル

        かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

        かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

          クロス職人 ローラー

          クロス職人 ローラー

            セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

            セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

              かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

              かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                クロス職人 はがれ補修キット 50ml

                クロス職人 はがれ補修キット 50ml

                  かくれん棒プロ単色

                  かくれん棒プロ単色

                    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                      抗菌タイル目地材

                      抗菌タイル目地材

                        耐熱保護剤 20cc

                        耐熱保護剤 20cc

                          かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                          かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

                            メーカー 建築の友 建築の友 トーヨーマテラン 建築の友 ハウスボックス ABC商会 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 トーヨーマテラン ハウスボックス 建築の友
                            通常価格 243円 4,178円 881円 378円 673円 3,648円 972円 1,228円 349円 316円 593円 435円 4,183円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   9日目   3日目   1日目   2日目   3日目   2日目~   3日目~   1日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            JANコード 4936068190222 4936068021113 - 4936068190215 - - 4936068190307 - - - - - 4936068920119
                            内容量 1パック(3g×1個) 1パック(1セット) - 1パック(20ml×1本) - - 1パック(3g×4本) - 1パック(6g×1本) 1パック(6g×1本) - - 1パック(6g×16本)

                            かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 何に使用するのですか
                            A
                            かくれん棒などで補修した後、まわりに付いて除去しにくいものを除去したり、ツヤを消したりしたい時に使用します。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました