(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

熱から施工対象物を守る、かくれん棒プロ用、耐熱保護ジェル。【特長】・電熱補修コ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4936068190215
  • 内容量:
    1パック(20ml×1本)

型番

AH-21 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

速い硬化でプロの仕上がり。

  • スーパーハードタイプ
  • サイズ:W60×L150×H31mm(1個)
  • 個装重量:36g(1本20ml)
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類建築・内装用補修剤その他オプション
JANコード4936068190215内容量1パック(20ml×1本)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH-21

1パック(20ml×1本)

2個

378( 416円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

熱から施工対象物を守る、かくれん棒プロ用、耐熱保護ジェル。
【特長】
・電熱補修コテの熱から施工対象物を保護
・補修箇所以外のかくれん棒プロの付着を防止
【用途】
・木製品、フローリングの補修

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21の型番AH-21のページです。
型番AH-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

    セメント補修セット

    セメント補修セット

      耐熱保護剤 20cc

      耐熱保護剤 20cc

        小粒アスファルトV

        小粒アスファルトV

          かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

          かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

            浴室用パテ

            浴室用パテ

              耐火セメント

              耐火セメント

                コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                  かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

                  かくれん棒プロ つや消用ウール AH-22

                    壁あな補修材

                    壁あな補修材

                      かくれん棒プロ単色

                      かくれん棒プロ単色

                        生セメント

                        生セメント

                          メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                          メガパワー 変性シリコン樹脂タイプ

                            メーカー 建築の友 ハンディ・クラウン ハウスボックス 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学 建築の友 建築の友 家庭化学 建築の友 家庭化学 山王工業
                            通常価格 378円 1,340円 435円 864円 4,178円 699円 791円 938円 243円 406円 349円 889円 23,268円
                            通常出荷日 9日目   3日目   3日目   2日目   9日目   2日目   2日目   2日目   9日目   2日目   2日目~   3日目   4日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 オプション - - - - - - - オプション - - - -
                            JANコード 4936068190215 - - - 4936068021113 - - 4936068110930 4936068190222 - - - -
                            内容量 1パック(20ml×1本) - - - 1パック(1セット) - - 1パック(80ml×1セット) 1パック(3g×1個) - 1パック(6g×1本) - -

                            かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用しないといけませんか?
                            A
                            使用して下さい。かくれん棒プロはキズ以外に付着すると除去できにくくなります。保護ジェルを塗って除去しやすくしておかないといけません。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト