(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒ねんどパテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AP-01
かくれん棒ねんどパテ カクレンボウネンドパテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
642円
税込単価
706円

屋内外の木製品のへこみ、欠け補修に!5分で硬化する木部用エポキシパテ!【特長】...

詳細情報を確認する

Loading...

かくれん棒ねんどパテの詳細

かくれん棒ねんどパテ:関連画像

AP-01/AP-02/AP-05/AP-10

製品仕様

  • 品番:ダークオーク/AP-01、ライトオーク/AP-02、ミディアムブラウンオーク/AP-05、ブラウン/AP-10
  • サイズ:W80×L180×H20mm(1セット)
  • 個装重量:40g(1本20g)
  • 手荒れ防止手袋付

注意・禁止事項

  • ※ 本品は、使用方法・使用条件によって思わぬ損傷及び失敗が生じることがありますので、ご使用前に目的の用途に適するかどうかご確認ください。
  • ※ 体質によってかぶれが生じる事がありますので、硬化前に皮膚に付かないようにしてください。ついた時は、塗料うすめ液でふき取り、石鹸と水でよく洗い流してください。
  • ※ かぶれなどのアレルギー症状が出た場合は、医師の診察を受け、以後は使用しないでください。
  • ※ 使用中は、付属の手荒れ防止手袋を着用してください。
  • ※ 使用後は、必ず石鹸と水で十分手を洗ってください。
  • ※ 使用中・使用後は十分換気をしてください。
  • ※ 補修箇所以外への付着に注意してください。
  • ※ 幼児の手の届かない、直射日光の当たらない涼しい所で保管してください。
商品情報を表示

AP-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-01

ダークオーク
4936068004017
1パック(20g×1本)

2個

642( 706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内外の木製品のへこみ、欠け補修に!5分で硬化する木部用エポキシパテ!
【特長】
・5分硬化(20℃の場合)。
・かくれん棒ねんどパテ同士で調色ができます。
・硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています。
・柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
【用途】
・屋内外の木部・木製品の穴埋めキズの補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒ねんどパテの型番AP-01のページです。
型番AP-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒ねんどパテ

かくれん棒ねんどパテ

    すべロウ 敷居用

    すべロウ 敷居用

      すべロウ 家具用

      すべロウ 家具用

        クロス専用のりパッチ NP-01

        クロス専用のりパッチ NP-01

          エポパッチ

          エポパッチ

            メジスティック

            メジスティック

              カベ紙用ジョイントコーク

              カベ紙用ジョイントコーク

                かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

                かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

                  ねじパテ・木部用 NG-02

                  ねじパテ・木部用 NG-02

                    メジのヒビふさぎ

                    メジのヒビふさぎ

                      クロス専用のり CN-01

                      クロス専用のり CN-01

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                        キズ職人 クレヨンタイプ

                          木部の穴うめ材

                          木部の穴うめ材

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン 家庭化学 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友
                            通常価格 642円 588円 762円 719円 771円 774円 738円 788円 508円 939円 458円 176円 301円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   9日目   2日目   3日目~   2日目   9日目   2日目   3日目   9日目   3日目   3日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 その他 その他 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 その他 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 - - - - - - グレー - - - - その他
                            内容量 1パック(20g×1本) 1パック(30g×1本) 1パック(45g×1本) 1パック(2枚) - 1パック(35g×1セット) - - 1パック(10cc×1本) 1パック(80ml×1セット) 1パック(30ml×1本) - 1パック(14g×1本)

                            かくれん棒ねんどパテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外でも使えますか
                            A
                            使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AP-02
                            AP-05
                            AP-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            642円

                            ( 706円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            ライトオーク4936068004024-

                            676円

                            ( 744円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            M.ブラウンオーク4936068004055-

                            676円

                            ( 744円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            ブラウン4936068004109-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました