(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,467円
税込単価
1,614円

フローリングや木製品の補修に最適な、ドライヤーを使用するハードタイプの補修材、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    ライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラル
  • JANコード:
    4936068944108
  • セット内容:
    4本+ヘラ1枚
  • 内容量:
    1パック(1セット)

Loading...

かくれん棒フローリング用ヘラ付4色セットの詳細

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30:関連画像

かくれん棒フローリング用ヘラ付4色セット イメージ

製品仕様

  • 品番:FB-30
  • サイズ:W140×L150×H15mm(1セット)
  • 個装重量:43g(1本6g)
  • セット内容:4本+ヘラ1枚
  • カラー:ライトオーク/ダークブラウン/ブラウン/ナチュラル

注意・禁止事項

  • ※ 直射日光や高温のなる所での使用・保管はしないでください。
  • ※ ドライヤーなどで暖めながら使用してください。
  • ※ 幼児などの手の届くところに置かないでください。
  • ※ 施工後の塗装やニス塗りはできません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-30

1パック(1セット)

1パック

4個入り

1,467( 1,614円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適な、ドライヤーを使用するハードタイプの補修材、4色セット。
【特長】
・木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修可能
・ハードタイプなので、耐久性に優れる
・フローリング傷やテーブル傷に最適
・施工後のフローリング用ワックスの使用が可能
・施工後の収縮がほとんどない
・床暖房のフローリングにも使用可能
・ヘラ付き
【用途】
・木製品、フローリングの補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30の型番FB-30のページです。
型番FB-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

    クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

    クロスパッチ大穴用(細目・荒目)

      かくれん棒調色4本セット

      かくれん棒調色4本セット

        かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

        かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

          セメダイン かべパテ 300g HC-121

          セメダイン かべパテ 300g HC-121

            住まいのマニキュアミニ10色セット

            住まいのマニキュアミニ10色セット

              かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

              かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                クロスの補修便利セット CH-02

                クロスの補修便利セット CH-02

                  ALC補修セメント

                  ALC補修セメント

                    アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                    アサヒペン パテづけ用ネットテープ 10M

                      1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                      1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                        水中モルタル

                        水中モルタル

                          クロスの補修キット C-30

                          クロスの補修キット C-30

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 セメダイン 建築の友 建築の友 建築の友 家庭化学 アサヒペン エスコ 家庭化学 建築の友
                            通常価格 1,467円 865円 1,287円 869円 503円 1,815円 1,815円 1,815円 725円 591円 1,660円 1,108円 953円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目   4日目   2日目   2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - 水中用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 - - - ホワイト - - - ホワイト - - グレー -
                            色詳細 ライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラル - 茶、黄土、白、黒 ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー - ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー - - - - - - -
                            JANコード 4936068944108 - 4936068047069 4936068971111 - 4936068944306 4936068000118 4936068403063 - - - - 4936068950949
                            セット内容 4本+ヘラ1枚 パッチシート1枚/補強シート1枚 調色用4本+ヘラ1枚 4本+ヘラ1枚 - - かくれん棒ミニ:ダークオーク、ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ブラウン、グレーオーク/住まいのマニキュアミニ2 ・ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー/ ヘラ1枚 クロスの穴うめ材スーパー(ホワイト)/クロスのすきまシール(ホワイト)/クロス専用のり/クロス消しゴム/クロスの落書きかくし/ハケ/スポンジヘラ - - - - クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ

                            かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました