(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FB-02
かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色 ケンチク ナイソウヨウホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
333円
税込単価
366円

フローリングや木製品の補修に最適!ドライヤーを使用するハードタイプの補修材!【...

詳細情報を確認する

Loading...

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色の詳細

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色:関連画像

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色 イメージ

製品仕様

  • 品番:FB-01、FB-02、FB-03、FB-04、FB-05、FB-06、FB-07、FB-08、FB-09、FB-10、FB-12、FB-13、FB-14、FB-15、FB-16、FB-17、FB-18、FB-19、FB-20
  • サイズ:W45×L150×H12mm(1パック)
  • 個装重量:12g(1本6g)

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色のカラー

  • FB-01:ダークオーク
  • FB-02:ライトオーク
  • FB-03:ダークオリーブオイル
  • FB-04:パステルグレーオーク
  • FB-05:ミディアムブラウンオーク
  • FB-06:ウッディナチュラル
  • FB-07:ナッツブラウン
  • FB-08:ダークブラウン
  • FB-09:ダークブロンズ
  • FB-10:ブラウン
  • FB-11:ライトグレー
  • FB-12:ナチュラル
  • FB-13:ホワイト
  • FB-14:オフホワイト
  • FB-15:ブラック
  • FB-16:ワインカラー
  • FB-17:マホガニー
  • FB-18:こげ茶
  • FB-19:茶
  • FB-20:うす茶

注意・禁止事項

  • ※ 直射日光や高温のなる所での使用/保管はしないでください。
  • ※ ドライヤーなどで暖めながら使用してください。
  • ※ 幼児などの手の届くところに置かないでください。
  • ※ 施工後の塗装やニス塗りはできません。
商品情報を表示

FB-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-02

その他
ライトオーク
4936068947024
1パック(6g×1本)

2個

333( 366円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適!ドライヤーを使用するハードタイプの補修材!
【特長】
・木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応!
・ハードタイプなので、耐久性に優れています。
・特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。
・ドライヤーを使用すると柔らかくなり、深いキズにもたっぷり塗り込みができます。
・へこみキズも簡単に補修できます。
・施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。
・施工後の収縮は、ほとんどありません。
・床暖房のフローリングにも使用できます。
【用途】
・木製品、フローリングの補修。
・フローリングやテーブルのへこみ傷に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色の型番FB-02のページです。
型番FB-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

    かくれん棒プロ単色

    かくれん棒プロ単色

      かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

      かくれん棒プロ フローリング補修セット AH-31

        かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

        かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

          かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

          かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

            かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

            かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

              キズ職人 クレヨンタイプ

              キズ職人 クレヨンタイプ

                生セメント

                生セメント

                  カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                  カベのヒビ割れを直す フレキシブル・ミラコン

                    かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                    かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

                      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

                        モルタル軽量パテ

                        モルタル軽量パテ

                          浴室用パテ

                          浴室用パテ

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 家庭化学 ミラコン 建築の友 アサヒペン 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 316円 349円 4,178円 1,467円 972円 4,183円 176円 889円 897円 869円 875円 795円 699円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   9日目   2日目   2日目   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   4日目   9日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            内容量 1パック(6g×1本) 1パック(6g×1本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(3g×4本) 1パック(6g×16本) - - - 1パック(1セット) - - -

                            かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FB-01
                            FB-03
                            FB-04
                            FB-05
                            FB-06
                            FB-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            333円

                            ( 366円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他ダークオーク4936068947017-

                            333円

                            ( 366円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他ダークオリーブオーク4936068947031-

                            333円

                            ( 366円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            グレーパステルグレーオーク4936068947048-

                            316円

                            ( 348円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ミディアムブラウンオーク4936068947055-

                            316円

                            ( 348円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ウッディナチュラル4936068947062-

                            333円

                            ( 366円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ナッツブラウン4936068947079-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました