(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒ブリスターパック単色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AB-02
かくれん棒ブリスターパック単色 カクレンボウブリスターパックタンショク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

フローリングや木製品の補修に最適!キリキズに直接スリ込めるソフトタイプ!【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

かくれん棒ブリスターパック単色(全20色+保護液2本)の詳細

かくれん棒ブリスターパック単色:関連画像

かくれん棒ブリスターパック単色(全20色+保護液2本) イメージ

製品仕様

  • 品番:AB-01、AB-02、AB-03、AB-04、AB-05、AB-06、AB-07、AB-08、AB-09、AB-10、AB-11、AB-12、AB-13、AB-14、AB-15、AB-16、AB-17、AB-18、AB-19、AB-20、AB-21、AB-22
  • サイズ:W45×L150×H12mm(1パック)
  • 個装重量:12g(1本6g)

かくれん棒ブリスターパック単色(全20色+保護液2本)のカラー

  • AB-01:ダークオーク
  • AB-02:ライトオーク
  • AB-03:ダークオリーブオイル
  • AB-04:パステルグレーオーク
  • AB-05:ミディアムブラウンオーク
  • AB-06:ウッディナチュラル
  • AB-07:ナッツブラウン
  • AB-08:ダークブラウン
  • AB-09:ダークブロンズ
  • AB-10:ブラウン
  • AB-11:ライトグレー
  • AB-12:クリヤー
  • AB-13:ホワイト
  • AB-14:オフホワイト
  • AB-15:ブラック
  • AB-16:ワインカラー
  • AB-17:マホガニー
  • AB-18:木目書き用 こげ茶
  • AB-19:木目書き用 茶
  • AB-20:木目書き用 うす茶
  • AB-21:保護液 つや有り
  • AB-22:保護液 つや消し

注意・禁止事項

  • ※ 摩擦熱により色うつりする場合があります。
  • ※ 直射日光や高温のなる所での使用/保管はしないでください。
  • ※ 寒冷時は、ドライヤー等で少し暖めてやわらかくしてご使用ください。
  • ※ 施工後の塗装やニス塗りはできません。
商品情報を表示

AB-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
その他
商品詳細
色詳細
JANコード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-02

その他
-
-
ライトオーク
4936068927026
-
1パック(6g×1本)

2個

278( 306円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フローリングや木製品の補修に最適!キリキズに直接スリ込めるソフトタイプ!
【特長】
・簡単に素早く補修ができます。
・かくれん棒どうしで調色ができます。
・木目書き用(3色)、保護液(つや消し・つや有り)も展開です。
・施工後の収縮・ひび割れは、ほとんどありません。
・施工後のフローリング用ワックスの使用は出来ます。
【用途】
・木製品、フローリングの補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒ブリスターパック単色の型番AB-02のページです。
型番AB-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒ブリスターパック単色

かくれん棒ブリスターパック単色

    かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

    かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

      かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

      かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

        かくれん棒調色4本セット

        かくれん棒調色4本セット

          かくれん棒ミニ10色セット AB-30

          かくれん棒ミニ10色セット AB-30

            かくれん棒プロ単色

            かくれん棒プロ単色

              かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

              かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

                住まいのマニキュアミニ10色セット

                住まいのマニキュアミニ10色セット

                  NEWトリプルマーカー

                  NEWトリプルマーカー

                    生セメント

                    生セメント

                      キズ職人 クレヨンタイプ

                      キズ職人 クレヨンタイプ

                        浴室急硬パテ

                        浴室急硬パテ

                          かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                          かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学 建築の友
                            通常価格 278円 4,183円 869円 1,287円 1,535円 349円 316円 1,815円 1,034円 889円 176円 729円 1,815円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   2日目   3日目   3日目   3日目   2日目   2日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            内容量 1パック(6g×1本) 1パック(6g×16本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(3g×10本) 1パック(6g×1本) 1パック(6g×1本) 1パック(1cc×10本) - - - - 1パック(1セット)

                            かくれん棒ブリスターパック単色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できません。かくれん棒フローリング用又はかくれん棒プロをお使い下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AB-01
                            AB-03
                            AB-04
                            AB-05
                            AB-06
                            AB-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            その他 商品詳細 色詳細 JANコード 質量 内容量

                            294円

                            ( 323円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他--ダークオーク4936068927019--

                            310円

                            ( 341円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他--ダークオリーブオーク4936068927033--

                            310円

                            ( 341円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            グレー--パステルグレーオーク4936068927040--

                            310円

                            ( 341円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他--ミディアムブラウンオーク4936068927057--

                            294円

                            ( 323円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他--ウッディナチュラル4936068927064--

                            310円

                            ( 341円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他--ナッツブラウン4936068927071--

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました