(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒調色4本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒調色4本セット【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,287円
税込単価
1,416円

【特長】・キズ補修の最大のポイントである「色を合わせる」「平らに仕上げる」が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色詳細:
    茶、黄土、白、黒
  • JANコード:
    4936068047069
  • セット内容:
    調色用4本+ヘラ1枚
  • 内容量:
    1パック(1セット)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ソフトタイプ
  • サイズ:W140×L150×H15mm(1セット)
  • 個装重量:44g
  • セット内容:調色用4本(カラー:茶/黄土/白/黒)+ヘラ1枚

使用方法・使用事例

使用方法

かくれん棒調色4本セット 使用方法

適量の調色用かくれん棒をスプーンや空き缶に乗せ下から熱を加えると溶け合い調色できます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB-50

1パック(1セット)

1パック

4個入り

1,287( 1,416円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キズ補修の最大のポイントである「色を合わせる」「平らに仕上げる」が簡単にできる便利なキットです
・この4本で補修箇所にピッタリの色が作れます
・施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどない
・施工後のフローリング用ワックスの使用が可能
・ヘラ付き
【用途】
・木製品、フローリングの補修

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくれん棒調色4本セットの型番AB-50のページです。
型番AB-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒調色4本セット

かくれん棒調色4本セット

    かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

    かくれん棒ミニ・ヘラ付4色セット

      かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

      かくれん棒ソフトタイプ 16色セット

        かくれん棒ミニ10色セット AB-30

        かくれん棒ミニ10色セット AB-30

          かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

          かくれん棒フローリング用 ヘラ付4色セット FB-30

            かくれん棒ブリスターパック単色

            かくれん棒ブリスターパック単色

              住まいのマニキュアミニ10色セット

              住まいのマニキュアミニ10色セット

                かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                かくれん棒プロ ミニ4色セット AH-30

                  HB イージーリペアキット

                  HB イージーリペアキット

                    壁パテ 室内壁用

                    壁パテ 室内壁用

                      かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                      かくれん棒ミニ5色+住まいのマニキュアミニ

                        かくれん棒プロ単色

                        かくれん棒プロ単色

                          クロスの補修キット C-30

                          クロスの補修キット C-30

                            メーカー 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友 ハウスボックス 家庭化学 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 1,287円 869円 4,183円 1,535円 1,467円 278円 1,815円 972円 3,968円 746円 1,815円 349円 953円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目~   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   3日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            色詳細 茶、黄土、白、黒 ダークオーク、ライトオーク、ブラック、マホガニー ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン、ライトグレー、クリヤー、ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー、木目書用こげ茶、木目書用茶、木目書用うす茶 ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー、木目書用茶 ライトオーク、ダークブラウン、ブラウン、ナチュラル - ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マホガニー ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ダークブラウン、ナチュラル - - - - -
                            JANコード 4936068047069 4936068971111 4936068920119 4936068912190 4936068944108 - 4936068944306 4936068190307 - - 4936068000118 - 4936068950949
                            セット内容 調色用4本+ヘラ1枚 4本+ヘラ1枚 16色(各1本) 10本 4本+ヘラ1枚 - - 4本 - - かくれん棒ミニ:ダークオーク、ライトオーク、ミディアムブラウンオーク、ブラウン、グレーオーク/住まいのマニキュアミニ2 ・ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マホガニー/ ヘラ1枚 - クロス用のり(10g×1本)/クロスの穴うめ材(7g×3本)/クロス消しゴム/ハケ/ヘラ
                            内容量 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(6g×16本) 1パック(3g×10本) 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(1cc×10本) 1パック(3g×4本) - - 1パック(1セット) 1パック(6g×1本) 1パック(1セット)

                            かくれん棒調色4本セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 床暖房に使えますか
                            A
                            使用できません。かくれん棒フローリング用又はかくれん棒プロをお使い下さい。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました