(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
310円
税込価格
341円

気になる靴のキズが目立たなくなります。かくれん棒くつ用。【特長】・靴のすりキズ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:W45×L150×H12mm(1パック)
  • 個装重量:12g(1本6g)
  • カラー
    SB-01:オフホワイト
    SB-02:ダークアイボリー
    SB-03:ブラウン
    SB-04:ダークブラウン
    SB-05:ワインカラー
    SB-06:コーヒー
    SB-07:ライトグレー
    SB-08:ダークグレー
    SB-09:ブラック
    SB-10:ネイビー
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4936068948090
1パック(6g×1本)

2個

310( 341円 )

9日目

その他
ネイビー
4936068948106
1パック(6g×1本)

2個

310( 341円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気になる靴のキズが目立たなくなります。
かくれん棒くつ用。
【特長】
・靴のすりキズや、ひっかきキズ、色褪せ面に塗り込んで余分な部分を拭き取るだけ
・ネイビーなど個性的な色も揃って全9色です
・耐水性がよく定着性にも優れている
・革本来のツヤもよみがえる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

かくれん棒くつ用ブリスターパック単色

    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

    かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色

      ツインマーカー

      ツインマーカー

        クロスタッチ

        クロスタッチ

          クロス専用のり CN-01

          クロス専用のり CN-01

            エポパッチ

            エポパッチ

              せんい壁・砂壁おさえスプレー

              せんい壁・砂壁おさえスプレー

                クロス専用のりパッチ NP-01

                クロス専用のりパッチ NP-01

                  ウルトラボンドマーカー 10ml

                  ウルトラボンドマーカー 10ml

                    ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

                    ねじパテ・石膏ボードの壁用 NG-01

                      クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

                      クロスパッチコーナー用(細目・荒目)

                        クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                        クロスパッチ中穴用(細目・荒目)

                          ねじパテ・木部用 NG-02

                          ねじパテ・木部用 NG-02

                            メーカー 建築の友 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友 ハウスボックス 建築の友 建築の友 建築の友 建築の友
                            通常価格 310円 316円 410円 526円 458円 771円 1,112円 719円 1,819円 508円 315円 397円 508円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   9日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品種類 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            内容量 1パック(6g×1本) 1パック(6g×1本) - 1パック(20ml×1本) 1パック(30ml×1本) - - 1パック(2枚) - 1パック(1本) 1パック(1セット) 1パック(1セット) 1パック(10cc×1本)

                            かくれん棒くつ用ブリスターパック単色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 雨に濡れて大丈夫ですか
                            A
                            大丈夫です。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました