(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニエポ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EP-M1
ミニエポ ミニエポ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
432円
税込単価
475円

切って、練って、うめればOK!ミニサイズで使い切りタイプのミニエポ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • セット内容:
    エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋

Loading...

ミニエポの詳細

ミニエポ:関連画像

EP-M1/EP-M2/EP-M3/EP-M4

製品仕様

  • 品番:木部用/EP-M1、コンクリート用/EP-M2、金属用/EP-M3、水まわり用/EP-M4
  • サイズ:W60×L200×H18mm(1セット)
  • 個装重量:31g(パテ正味量約7g×2個)/EP-M1、37g(パテ正味量約10g×2個)/EP-M2、39g(パテ正味量約11g×2個)/EP-M3、35g(パテ正味量約9g×2個)/EP-M4
  • セット内容:エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋

注意・禁止事項

  • ※ 使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにしてください。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い落としてください。
  • ※ かぶれなどのアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ、医師の診断を受け、以後は、使用しないでください。
  • ※ 使用後は必ず石鹸と水でよく洗ってください。
  • ※ 使用中や使用後しばらくは十分換気してください。
  • ※ 残ったパテが他へ付着しないようにし、直射日光に当たらない涼しい所で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところで保管して下さい。
  • ※ 廃棄する場合は、練り合わせて硬化させた状態で廃棄してください。
 
商品情報を表示

EP-M1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
品名
JANコード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EP-M1

EP-M1

その他
木部用
4936068080875
31g
1パック(7g×2個)

2個

432( 475円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切って、練って、うめればOK!ミニサイズで使い切りタイプのミニエポ。
【特長】
・ムダのない少量パックで新登場
・練り合わせるだけ、どなたでも簡単に使用できて、補修したい箇所をピタッと修復
・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)
・木材、木製品、金属、石材、コンクリート、陶磁器、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材と接着
・耐熱、耐水、耐薬品性にも優れ、ご家庭で頼りになります
【用途】
・穴うめ補修用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニエポの型番EP-M1のページです。
型番EP-M1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニエポ

ミニエポ

    エポパッチ

    エポパッチ

      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

        クロス壁のヒビふさぎ CF-01

        クロス壁のヒビふさぎ CF-01

          モルタル軽量パテ

          モルタル軽量パテ

            目地用樹脂モルタル

            目地用樹脂モルタル

              タイル目地材 白 TM-600

              タイル目地材 白 TM-600

                タイルの接着材 速乾タイプ

                タイルの接着材 速乾タイプ

                  油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                  油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

                    ウメールパテ(速乾タイプ)

                    ウメールパテ(速乾タイプ)

                      浴室急硬パテ

                      浴室急硬パテ

                        プラスチック盛板

                        プラスチック盛板

                          NEWミラクルマーカー

                          NEWミラクルマーカー

                            メーカー 建築の友 建築の友 アサヒペン 建築の友 家庭化学 アサヒペン ミラコン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 井上工具 ハウスボックス
                            通常価格 432円 771円 875円 884円 795円 818円 676円 651円 839円 685円 729円 1,198円 650円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目~   3日目   9日目   1日目   3日目   9日目   3日目   2日目~   2日目   1日目   3日目  
                            セット内容 エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋 エポキシパテ(約9cm)/グラスファイバーネット/透明シート/手あれ防止用手袋 - クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ - - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外でも使えますか
                            A
                            使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EP-M2
                            EP-M3
                            EP-M4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 品名 JANコード 質量 内容量

                            448円

                            ( 493円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            コンクリート用補修剤コンクリート用493606808088237g1パック(10g×2個)

                            472円

                            ( 519円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            金属用補修剤金属用493606808089939g1パック(11g×2個)

                            472円

                            ( 519円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他水まわり用493606808090535g1パック(9g×2個)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました