(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エポパッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EP-G1
エポパッチ エポパッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
771円
税込単価
848円

穴うめ、割れに。切って、練って、うめればOK。エポパッチ。【特長】・グラスファ...

詳細情報を確認する

  • セット内容:
    エポキシパテ(約9cm)/グラスファイバーネット/透明シート/手あれ防止用手袋

Loading...

エポパッチの詳細

エポパッチ:関連画像

EP-G1/EP-G2/EP-G3/EP-G4

製品仕様

  • 品番:木部用/EP-G1、コンクリート用/EP-G2、金属用/EP-G3、水まわり用/EP-G4
  • サイズ:W80×L200×H32mm(1セット)
  • 個装重量:木部用/73g(パテ正味量約42g)、コンクリート用/90g(パテ正味量約59g)、金属用/96g(パテ正味量約65g)、水まわり用/84g(パテ正味量約53g)
  • セット内容:エポキシパテ(約9cm)/グラスファイバーネット/透明シート/手あれ防止用手袋

注意・禁止事項

  • ※ 使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにしてください。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い落としてください。
  • ※ かぶれなどのアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ、医師の診断を受け、以後は、使用しないでください。
  • ※ 使用後は必ず石鹸と水でよく洗ってください。
  • ※ 使用中や使用後しばらくは十分換気してください。
  • ※ 残ったパテが他へ付着しないようにし、直射日光に当たらない涼しい所で保管してください。
  • ※ 幼児の手の届かないところで保管して下さい。
  • ※ 廃棄する場合は、練り合わせて硬化させた状態で廃棄してください。
商品情報を表示

EP-G1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
商品詳細
品名
JANコード
質量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EP-G1

EP-G1

その他
木部用
木部用
4936068080912
73
1パック(42g×1本)

2個

771( 848円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴うめ、割れに。切って、練って、うめればOK。エポパッチ。
【特長】
・グラスファイバーネット併用で、60mmの穴を塞ぐことができます。
・作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)。
・透明シートとグラスファイバーネットでパテが広げやすく、大きな穴やヒビ割れ等も簡単にふさぐことができます。
・金属、石材、コンクリート、陶磁器、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材と接着します。
・耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
【用途】
・穴うめ補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エポパッチの型番EP-G1のページです。
型番EP-G1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エポパッチ

エポパッチ

    ミニエポ

    ミニエポ

      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

      コンクリートカベ用樹脂モルタル330(カートリッジタイプ)

        タイル目地材 白 TM-600

        タイル目地材 白 TM-600

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

          クロス壁のヒビふさぎ CF-01

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

            油性モルタルパテ グレー 非硬化・無収縮タイプ 10684100

              壁あな補修材

              壁あな補修材

                タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006

                タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006

                  配管穴埋めパテ

                  配管穴埋めパテ

                    モルタル軽量パテ

                    モルタル軽量パテ

                      イージーリペアスティック (シェラックつや消し)

                      イージーリペアスティック (シェラックつや消し)

                        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                          配管穴埋めエアコンパテ

                          配管穴埋めエアコンパテ

                            メーカー 建築の友 建築の友 アサヒペン ミラコン 建築の友 家庭化学 家庭化学 ミラコン 家庭化学 家庭化学 ハウスボックス 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 771円 432円 875円 676円 884円 839円 406円 754円 735円 795円 765円 306円 1,246円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   4日目   3日目   3日目   3日目   2日目   3日目   9日目   9日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            セット内容 エポキシパテ(約9cm)/グラスファイバーネット/透明シート/手あれ防止用手袋 エポキシパテ(約1.5cm×2個)/手あれ防止用手袋 - - クロス壁のヒビふさぎ(80ml)/ふきとりスポンジ/スポンジヘラ - - - - - - - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外でも使えますか
                            A
                            使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EP-G2
                            EP-G3
                            EP-G4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品種類 商品詳細 品名 JANコード 質量 内容量

                            782円

                            ( 860円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            コンクリート用補修剤コンクリート用コンクリート用4936068080806901パック(59g×1本)

                            812円

                            ( 893円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            金属用補修剤金属用金属用4936068080813961パック(65g×1本)

                            812円

                            ( 893円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他水まわり用水まわり用4936068080820841パック(53g×1本)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました