超硬防曇加工で曇りに強いゴーグル。【特長】・JIS規格。・レンズ厚2mmの衝撃...
M55-VFの外観
M55-VFの着用イメージ
M55-VFの外形図
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2mmにより、耐衝撃性が大幅に向上した。
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化した。
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるスライド式アイピース固定装置を採用。
外し方
取付方
VFコートレンズは、独自の曇り止め技術「VFコーティングテクノロジー」によって誕生した。このVFコートレンズにより、曇りを抑えたクリアな視界はもちろん、曇りに強いことから一段と密閉性を高めた保護めがねの開発が可能になった。
ゴーグル M55-VFの型番NO72のページです。
型番NO72に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スリーエムジャパン
セキュアフィット(TM) 保護めがね クリアレンズ SF401AF/SF402AF/SF410AS
評価 4.8
通常価格(税別): 1,225円~
通常出荷日: 1日目
当日出荷可能