(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル G7-VFK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル G7-VFK

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,328円
税込単価
2,561円

超硬防曇加工で曇りに強いゴーグル。【特長】・耐熱に優れたゴム枠フレーム。・レン...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • 詳細タイプ:
    両面曇り止めVFコート
  • JANコード:
    4954458121656
  • 質量(g):
    100
  • 仕様:
    マスク併用可。
  • 内容量:
    1個

Loading...

ゴーグル VFコートアイピース G7-VFKの仕様

理研オプテック ゴーグル G7-VFK:関連画像

G7-VFKの外観

理研オプテック ゴーグル G7-VFK:関連画像

G7-VFKの外形図

  • フレームカラー:ブラック
  • 材質
    フレーム:ゴム
    レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF
  • 寸法:W180×H86×D77mm
  • 重量:104g
  • 通気:ベンチレータあり

アイピースの交換方法

理研オプテック ゴーグル G7-VFK:関連画像

外し方

  • 1.ピンがある場合は先に外してください。
  • 2.枠を上に持ち上げアイピース上部を外してください。
  • 3.アイピースを外に引き出してください。
理研オプテック ゴーグル G7-VFK:関連画像

取付方

  • 1.鼻あて部を奥までしっかりはめ込んでください。
  • 2.両脇の部分を枠の奥まで差し込んでください。
  • 3.上部を入れ、アイピースにゆるみがないか、確認してください。
  • 4.ピンがある場合には最後に挿しこんでください。

VFコートレンズとは

VFコートレンズは、独自の曇り止め技術「VFコーティングテクノロジー」によって誕生した。このVFコートレンズにより、曇りを抑えたクリアな視界はもちろん、曇りに強いことから一段と密閉性を高めた保護めがねの開発が可能になった。

曇りに強いVFコートレンズ

  • 曇りの原因はレンズ表面にできる小さな水滴。超親水性VFコーティングは、この曇りの原因となる水滴を作らず、曇りの発生を抑える。
  • VFコーティング膜は、レンズ基材のポリカーボネートとの密着性に優れており「フキトリ」を繰り返してもはがれにくく防曇効果の持続性に貢献している。

高温多湿な環境や急激な温度変化にも確実に適応

  • VFコートレンズは急激な温度変化に対しても曇りを発生させない。
  • 高温多湿での使用でも、曇りを抑えた良好な視界を実現し、作業者の安全を守る。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO69

1個

1個

2,328( 2,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬防曇加工で曇りに強いゴーグル。
【特長】
・耐熱に優れたゴム枠フレーム。
・レンズの交換が可能。
・マスクと併用可能な鼻部が深いモデル。
【用途】
・目の保護に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル G7-VFKの型番NO69のページです。
型番NO69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル G7-VFK

ゴーグル G7-VFK

    保護ゴーグル 207FC

    保護ゴーグル 207FC

      ゴグル型保護めがね 標準タイプ

      ゴグル型保護めがね 標準タイプ

        保護ゴーグル 207FCV

        保護ゴーグル 207FCV

          安全ゴーグル ウルトラソニック

          安全ゴーグル ウルトラソニック

            OTOS セーフティゴーグル

            OTOS セーフティゴーグル

              ブギースポルト アイシールド

              ブギースポルト アイシールド

                山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

                山本光学 ゴグル型保護めがね 通気孔付フレーム 900V

                  安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                  安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)

                    セーフティゴーグル用替レンズ GS-900

                    セーフティゴーグル用替レンズ GS-900

                      メーカー 理研オプテック 日本光器製作所 山本光学 日本光器製作所 UVEX OTOS SmithOptics 山本光学 UVEX トラスコ中山
                      通常価格 2,328円 1,542円 623円 1,788円 3,179円 1,058円 3,519円 1,974円 4,130円 1,010円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                      形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル - - ゴーグル
                      曇り止め - -
                      詳細タイプ 両面曇り止めVFコート - - - - - - - - -
                      JANコード 4954458121656 - - - - - - - - -
                      質量(g) 100 - - - - - - - - -

                      安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました