(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,816円
税込単価
3,098円

超硬防曇加工で曇りに強い保護めがね。【特長】・伸縮角度調整機能付。・額にやさし...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • 詳細タイプ:
    両面曇り止めVFコート
  • レンズ色:
    クリア
  • JANコード:
    4954458121632
  • 質量(g):
    42
  • 仕様:
    JIS規格品。メガネ併用可。
  • 内容量:
    1個

Loading...

保護めがね VFコートレンズ(一眼式) RS-80B VFの仕様

理研オプテック オーバーグラス RS-80BF:関連画像

RS-80B VFの外観

理研オプテック オーバーグラス RS-80BF:関連画像

RS-80B VFの外形図

  • フレームカラー:ブルー
  • 材質
    フレーム:ナイロン
    レンズ:ポリカーボネート
  • 寸法:W163×H60×D159~181mm
  • 重量:42g

VFコートレンズとは

VFコートレンズは、独自の曇り止め技術「VFコーティングテクノロジー」によって誕生した。このVFコートレンズにより、曇りを抑えたクリアな視界はもちろん、曇りに強いことから一段と密閉性を高めた保護めがねの開発が可能になった。

曇りに強いVFコートレンズ

  • 曇りの原因はレンズ表面にできる小さな水滴。超親水性VFコーティングは、この曇りの原因となる水滴を作らず、曇りの発生を抑える。
  • VFコーティング膜は、レンズ基材のポリカーボネートとの密着性に優れており「フキトリ」を繰り返してもはがれにくく防曇効果の持続性に貢献している。

高温多湿な環境や急激な温度変化にも確実に適応

  • VFコートレンズは急激な温度変化に対しても曇りを発生させない。
  • 高温多湿での使用でも、曇りを抑えた良好な視界を実現し、作業者の安全を守る。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO29

1個

1個

2,816( 3,098円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬防曇加工で曇りに強い保護めがね。
【特長】
・伸縮角度調整機能付。
・額にやさしいソフトパット付。
・視力矯正眼鏡の上から装着可能。
・金属部品を使用しないモデル。
【用途】
・目の保護に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BFの型番NO29のページです。
型番NO29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BF

    保護メガネ 1眼型

    保護メガネ 1眼型

      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

      ミドリ安全 オーバーグラス VS-302F

        リケン 保護めがね RS-810S VF-P

        リケン 保護めがね RS-810S VF-P

          一眼型セーフティグラス TVF-90TM

          一眼型セーフティグラス TVF-90TM

            オーバーグラス保護めがね

            オーバーグラス保護めがね

              保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

              保護めがね 1眼型 SN-770 PET-AF

                山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                山本光学 二眼型保護めがね YX-530

                  小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

                  小顔用タイプ保護メガネ オーバーグラス VS-303F

                    OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                    OTOS 一眼型保護メガネ(オーバーグラス)

                      一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                      一眼型セーフティ オーバーグラス SN717PET-AF

                        一眼式保護メガネ 770-FC

                        一眼式保護メガネ 770-FC

                          メーカー 理研オプテック ナカニシ ミドリ安全 理研オプテック トラスコ中山 アズワン ケニス 山本光学 ミドリ安全 OTOS 山本光学 日本光器製作所
                          通常価格 2,816円 3,483円 3,282円 2,829円 3,133円 1,320円 3,732円 924円 2,822円 1,929円 2,379円 1,074円
                          通常出荷日 9日目   6日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                          形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ - - 一眼型メガネ
                          規格 JIS JIS JIS / ANSI - JIS JIS - - JIS / ANSI - - -
                          曇り止め - - - - - - - -
                          詳細タイプ 両面曇り止めVFコート - - - - - - - - - - -
                          レンズ色 クリア - - - - - - - - - - -

                          保護メガネ(オーバーグラス) RS-80BFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました