(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玄人職人 サポーターベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玄人職人 サポーターベルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,425円 ~ 2,910円  特別価格 
税込価格
2,668円 ~ 3,201円  特別価格 

8個のEVAクッションが腰への負担を軽減!しっかりサポート!【特長】・ワンタッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • サイズ(H×W×D)(mm):
    700×135×45
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4954458159482
1本

1個

2,910( 3,201円 )

9日目

4954458159505
1本

1個

2,425( 2,668円 )

9日目

4954458159512
1本

5個

2,425円

2,100

( 2,310円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8個のEVAクッションが腰への負担を軽減!しっかりサポート!
【特長】
・ワンタッチバックルベルト標準装備!
・ベルトサイズ120cmまで対応!
・可動式ベルトループ(左右2本)で腰袋等をベストポジションにセット可能!
・裏面にエアメッシュ採用で通気性抜群!
・いろいろ使えるDカン(5個)付。
・体にフィットする湾曲型(随時変更)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玄人職人 サポーターベルト

玄人職人 サポーターベルト

    ウエストサポーター シナジー

    ウエストサポーター シナジー

      ベルト 黒金

      ベルト 黒金

        玄人職人 サポーター(ベルト無)

        玄人職人 サポーター(ベルト無)

          サポートベルト SNB-100DXシリーズ

          サポートベルト SNB-100DXシリーズ

            ツールバッグ(KICスタイルシリーズ) サポーターベルト

            ツールバッグ(KICスタイルシリーズ) サポーターベルト

              スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

              スーパーサポートベルト SSB-100シリーズ

                ウエストサポーター フィットマン

                ウエストサポーター フィットマン

                  ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                  ヒューソリッド ツールギア サポートベルト

                    ワンピンベルト

                    ワンピンベルト

                      職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄

                      職人作 ワンタッチベルト(スチールバックル) ドット柄

                        48mm スライドバックルベルト

                        48mm スライドバックルベルト

                          ワンタッチバックルベルト 38/48mm

                          ワンタッチバックルベルト 38/48mm

                            メーカー H&H プロスター フジ矢 H&H コヅチ 基陽 コヅチ プロスター ペンギンエース プロスター 職人作 プロスター プロスター
                            通常価格 2,425円 7,623円 - 1,970円 5,061円 5,831円 2,954円 1,388円 2,302円 1,281円 1,698円 1,046円 1,333円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   9日目   4日目   1日目   4日目~   3日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            サイズ(H×W×D)(mm) 700×135×45 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 - - 1本 - - - - - - - - -

                            玄人職人 サポーターベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました