(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

214V-55 ラバーホープロング55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

214V-55 ラバーホープロング55

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,510円
税込価格
1,661円

全長55cmの超ロングタイプで水回り作業に最適な手袋。【特長】・綿100%の縫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様2:
    抗菌防臭、裏布つき、すべり止め
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全長55cmの超ロングタイプで水まわり作業に最適

214V-55

214V-55

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 材質:表/天然ゴム、裏/綿100%
  • サイズ:L・LL
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181141716
813-6944
1双

3個

1,510( 1,661円 )

1日目

LL
4970181141723
-
1双

3個

1,510( 1,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長55cmの超ロングタイプで水回り作業に最適な手袋。
【特長】
・綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした手袋。
・手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の超ロングタイプ。
・履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくい。
・汚れの目立たない黒色タイプ。
【用途】
・漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

214V-55 ラバーホープロング55

214V-55 ラバーホープロング55

    ラバーホープ(ジャージ付)

    ラバーホープ(ジャージ付)

      天然ゴム手袋 トワロンブルー

      天然ゴム手袋 トワロンブルー

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

        天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

          トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク

            天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

            天然ゴム手袋 トワロン ロングタイプ

              トワロン トワロングリップ 3L

              トワロン トワロングリップ 3L

                天然ゴム手袋 ラバーホープ

                天然ゴム手袋 ラバーホープ

                  ホット絞り手袋 オレンジ

                  ホット絞り手袋 オレンジ

                    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

                    ぴったりゴム手袋 (100枚入)

                      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                      天然ゴム手袋 ビューティー中厚手

                        天然ゴム手袋 しなやか中厚手

                        天然ゴム手袋 しなやか中厚手

                          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                          天然ゴム手袋 ノーテ絞型

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) コクゴ オカモト 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,510円 571円 430円 187円 533円 625円 834円 528円 1,047円 1,650円 212円 183円 315円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            仕様2 抗菌防臭、裏布つき、すべり止め - - - - - - 抗菌防臭加工 - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - - - - 1双 - - - - -

                            214V-55 ラバーホープロング55のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました