(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

148-5P アトムターボ(5双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

148-5P アトムターボ(5双組)

通常単価(税別)
1,451円
税込単価
1,596円

すべり止め付きの縫製手袋。【特長】・紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラック...

詳細情報を確認する

型番

148-5P-L 解除

Loading...

紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラックタイプ

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 材質 手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • サイズ:S・M・L
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

148-5P-L

L
4970181183822
813-6978
5双

1個

1,451( 1,596円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すべり止め付きの縫製手袋。
【特長】
・紫外線を通しにくく汚れが目立たないブラックタイプ。
・裁断した布を縫い合わせて作られた手袋。
・編み目がしっかり詰んでおり、表面の肌触りが良い。
・毛羽打ちが少ない。
【用途】
・品質管理/製品検査/流通/精密機器取り扱い/農業/園芸/レジャー/礼装サービス業など。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

148-5P アトムターボ(5双組)の型番148-5P-Lのページです。
型番148-5P-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

148-5P アトムターボ(5双組)

148-5P アトムターボ(5双組)

    ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

    ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き

      業務用作業手袋 ケミソフト

      業務用作業手袋 ケミソフト

        組立検査用ウレタン手袋

        組立検査用ウレタン手袋

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

          ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

            スムースフィット 5P

            スムースフィット 5P

              すべり止め手袋 ブルーライナー

              すべり止め手袋 ブルーライナー

                指出しすべり手袋

                指出しすべり手袋

                  組立グリップ 3双パック NO370

                  組立グリップ 3双パック NO370

                    ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

                    ウレタン指先コート手袋 チップタッチ

                      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

                        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                        ナノテクリーンPC(10双入) E0200

                          低発塵縫製手袋 10双入

                          低発塵縫製手袋 10双入

                            メーカー アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ショーワグローブ トラスコ中山
                            通常価格 1,451円 390円 438円 2,026円 364円 615円 532円 329円 1,322円 413円 366円 8,046円 6,410円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め スムス すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め スムス
                            ブラック - ホワイト - ネイビー/ブラック - - - - - - - -
                            内容量 5双 - 1双 - 1双 - - - - - - - -

                            148-5P アトムターボ(5双組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました