(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1300L
ニトリルゴム手袋 ライトイーグル ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

セラミック粒子配合のすべり止め付き!【特長】・油に強くすべりにくい!・油に強い...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(セラミック粒子配合)
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 仕様2:
    耐油、裏布つき、抗菌防臭、すべり止め
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

1300L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1300L

1300L

L
4970181129219
813-6754
82
23.6
-
7.8
1双

5個

800( 880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セラミック粒子配合のすべり止め付き!
【特長】
・油に強くすべりにくい!
・油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適します。
すべり止めにセラミック粒子が配合されており、油に濡れた対象物にもしっかりグリップが効きます。
・軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい。
・綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れています。
【用途】
・機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 ライトイーグルの型番1300Lのページです。
型番1300Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

ニトリルゴム手袋 ライトイーグル

    ニトロン#880 ロング

    ニトロン#880 ロング

      使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

      使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

        使い捨て手袋 ニトリスト・タフ(100枚入)NO883

          ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

          ニトリルゴム手袋 ニトローブ No.750

            ニトリルマックス #2462

            ニトリルマックス #2462

              川西 耐油マックス 1P Sサイズ

              川西 耐油マックス 1P Sサイズ

                ニトロン 880

                ニトロン 880

                  手袋 HOLD&ナックル 376R

                  手袋 HOLD&ナックル 376R

                    ケミショック

                    ケミショック

                      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

                      ニトリスト・スーパーロング №887 M 50枚入

                        メーカー アトム(安全・保護用品) ホーケン ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 川西工業 川西工業 ホーケン ショーワグローブ 川西工業 三商
                        通常価格 623円 529円 1,350円 1,926円 539円 300円 542円 479円 700円 477円 4,651円
                        通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 -
                        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - - ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め -
                        材質1 表:ニトリルゴム(セラミック粒子配合) - - - - - - - - - -
                        材質2 裏:綿100% - - - - - - - - - -
                        仕様2 耐油、裏布つき、抗菌防臭、すべり止め - - - - - - - - - -

                        ニトリルゴム手袋 ライトイーグルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        1300LL
                        1300M
                        1300S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                        800円

                        ( 880円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        LL4970181129202813-675586--8-

                        623円

                        ( 685円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        M4970181129226813-67567822.4-7.4-

                        623円

                        ( 685円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        S4970181129233813-67577021.626.57.4-

                        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました