(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

ゴム張り手袋Zのお買い得な3双パックです。【特長】・厚さ1.10mmのゴムシー...

詳細情報を確認する

型番

122Z-3P 解除

Loading...

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 材質 手袋:ポリエステル・アクリル・ナイロン、すべり止め:天然ゴム
  • サイズ:フリー
  • 7ゲージ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122Z-3P

3双

1個

1,389( 1,528円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム張り手袋Zのお買い得な3双パックです。
【特長】
・厚さ1.10mmのゴムシートを貼った強力タイプのゴム張り手袋です
・指先部分のゴムシートを折り返して強化しています
・親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化しています
【用途】
・運輸/鉄筋/ブロック/土木建設/重量物取り扱いなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)の型番122Z-3Pのページです。
型番122Z-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

    122G ゴム張りG

    122G ゴム張りG

      122-SX やわらかクロベエ ゴム張り手袋

      122-SX やわらかクロベエ ゴム張り手袋

        ゴム張り手袋Z

        ゴム張り手袋Z

          ゴム張り手袋 ニューウェーブ

          ゴム張り手袋 ニューウェーブ

            ゴム張り手袋クロベエ

            ゴム張り手袋クロベエ

              ゴムライナー(3双入)

              ゴムライナー(3双入)

                3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

                3M 一般作業用コンフォートグリップグローブ

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                  230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                    背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                      グリップ ソフトタイプ No.310

                      グリップ ソフトタイプ No.310

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                        220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

                          すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                          すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 スリーエムジャパン エスコ ダンロップ アズワン エスコ ダンロップ
                            通常価格 1,389円 549円 557円 389円 453円 760円 967円 587円 750円 334円 380円 1,080円 401円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 ゴム張り ゴム張り ゴム張り ゴム張り ゴム張り ゴム張り ボツ - - 背抜き 背抜き - ボツ
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー - - - - - - フリー
                            ゲージ 7 7 10 - - - 10 - 10 13 - 7 -

                            122Z-3P ゴム張りZ(3双組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました