(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

122G ゴム張りG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

122G ゴム張りG

通常単価(税別)
549円
税込単価
604円

ゴム厚みがあり磨耗耐久性に優れたゴム張り手袋。【特長】・厚さ1.25mmのゴム...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4970181100300
  • 仕様2:
    抗菌防臭、指先強化
  • 内容量:
    1双

Loading...

122G ゴム張りG

122-G

122-G

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 材質 手袋:ポリエステル・アクリル・ナイロン、すべり止め:天然ゴム
  • サイズ:フリー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

122G-F

1双

1個

549( 604円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム厚みがあり磨耗耐久性に優れたゴム張り手袋。
【特長】
・厚さ1.25mmのゴムシートを貼った超強力タイプ。
・指先部分のゴムシートを折り返して強化している。
・親指股から人さし指にかけてゴムシートを二重張りにして強化している。
【用途】
・運輸、鉄筋、ブロック、土木、建設等、幅広いシーンに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

122G ゴム張りGの型番122G-Fのページです。
型番122G-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

122G ゴム張りG

122G ゴム張りG

    ゴム張り手袋Z

    ゴム張り手袋Z

      122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

      122Z-3P ゴム張りZ(3双組)

        ゴム張り手袋クロベエ

        ゴム張り手袋クロベエ

          122-SX やわらかクロベエ ゴム張り手袋

          122-SX やわらかクロベエ ゴム張り手袋

            ゴムライナー(3双入)

            ゴムライナー(3双入)

              作業用すべり止め手袋 メガライナー

              作業用すべり止め手袋 メガライナー

                ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

                ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

                  ゴムライナー男性用

                  ゴムライナー男性用

                    ゴム張り手袋 ニューウェーブ

                    ゴム張り手袋 ニューウェーブ

                      簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                      簡易パームライト手袋 B0502 作業用

                        背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                        背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                          スベリ止め手袋 フリー

                          スベリ止め手袋 フリー

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ダンロップ ショーワグローブ
                            通常価格 549円 389円 1,389円 760円 557円 967円 255円 417円 204円 453円 2,114円 289円 295円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   7日目   8日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め 天然ゴム
                            仕様 ゴム張り ゴム張り ゴム張り ゴム張り ゴム張り ボツ - 背抜き ボツ ゴム張り - 背抜き -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - - - - - - フリー
                            ゲージ 7 - 7 - 10 10 - 10 10 - - 13 -

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました