(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ【10個入り】

P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,181円
税込単価
85,999円

ガラスクロス基材のテープ。【特長】・非常に耐熱性の高いテープ(260℃/30分...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.191
  • テープ幅(mm):
    25.4
  • テープ長さ(m):
    33
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    6.5N/10mm(スチール)
  • 引張強度:
    323N/10mm
  • 伸び(%):
    8.8(23℃以下において)
  • 単品/パック:
    パック
  • 破壊電圧(kV):
    4.4
  • 電食係数:
    1.0
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    200(連続使用時)
  • 商品コード:
    P-212
  • 色詳細:
  • 基材詳細:
    ガラスクロス
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • UL規格:
    C種 200℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
  • MIL規格:
    MIL-|-19166C
  • 航空機SPEC:
    BAC5307

型番

P-212-25.4-33-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

UL C種(200℃)電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ P-212シリーズの仕様

P-212シリーズの外観

P-212シリーズの外観

P-212シリーズの構造(ガラスクロス/シリコーン系粘着剤)

P-212シリーズの構造(ガラスクロス/シリコーン系粘着剤)

  • 非常に耐熱性の高いテープ。
  • 耐摩耗性、耐溶剤性に優れており、ワニス、レジン等に良く馴染む。
  • 基材:ガラスクロス。
  • 粘着剤:シリコーン系。
  • 全厚:0.191mm。
  • 引張強度:323N/10mm。
  • 伸び率:8.8%(23℃以下において)。
  • 粘着力:6.5N/10mm。
  • 耐熱温度:260℃/200℃(連続許容温度)。
  • 破壊電圧:4,400V。
  • UL規格:C種 200℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)。
  • 航空機SPEC:BAC5307。
  • その他規格:MIL-|-19166C/FAR25.853

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-212-25.4-33-PACK

1パック

10個入り

78,181( 85,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスクロス基材のテープ。
【特長】
・非常に耐熱性の高いテープ(260℃/30分)
・耐摩耗性、耐溶剤性に優れており、ワニス、レジン等に良く馴染む
【用途】
・コイルのリード線固定、端末のテーピング、ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁に最適
・コイル等の端末・端子の絶縁、ターミナル板の固定
・コイル、ハーネスワイヤケーブルの外装絶縁・電子部品のシーリングに
・引き裂けに強いガラスクロス基材を使用、粉体塗装、溶射、各種ブラスト時のマスキングに最適

P-212-25.4-33-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープの型番P-212-25.4-33-PACKのページです。
型番P-212-25.4-33-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

      導電性アルミ箔粘着テープ

      導電性アルミ箔粘着テープ

        P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

        P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

          P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

            導電性アルミ両面テープ

            導電性アルミ両面テープ

              ガラスクロス粘着テープ No.188UL

              ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                  電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                  電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                    アセテート粘着テープ No.151UL

                    アセテート粘着テープ No.151UL

                      スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                      スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                        アセテート絶縁粘着テープ

                        アセテート絶縁粘着テープ

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ケニス 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ケニス 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 スリーエムジャパン ミスミ 寺岡製作所
                            通常価格 78,181円 118,382円 4,425円 131,617円 72,054円 3,776円 4,370円 5,908円 80,000円 90,062円 11,263円 1,365円 2,164円
                            通常出荷日 7日目   7日目   4日目   10日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.191 - - - - - 0.18 0.19 - 0.224 - - -
                            テープ幅(mm) 25.4 - - - - - - 50 - 19 - - -
                            テープ長さ(m) 33 - - - - - 33 10 - 50 - - -
                            ホワイト - - - - - ホワイト ホワイト - - - - -
                            基材 ガラスクロス - - - - - - ガラスクロス - ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - -

                            P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 両面のタイプはありますか?
                            A
                            こちらの商品は片面タイプのみになります。

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました