(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ【10個入り】

P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,054円 ~ 107,781円
税込価格
79,259円 ~ 118,559円

カプトンフィルム基材のテープ。【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れている。・薄く馴...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.071
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.28N/10mm
  • 引張強さ:
    63N/10mm
  • 伸び(%):
    85
  • 破壊電圧(kV):
    7.5
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    155(連続使用時)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    P-224
  • 色詳細:
    琥珀色
  • 基材詳細:
    25ミクロン カプトンフィルム
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • UL規格:
    F種 155℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

UL F種(155℃)電気絶縁用 カプトンテープ P-224シリーズの仕様

P-224シリーズの外観

P-224シリーズの外観

P-224シリーズの構造(25μカプトンフィルム/アクリル系粘着剤)

P-224シリーズの構造(25μカプトンフィルム/アクリル系粘着剤)

  • 絶縁性や耐溶剤性に優れている。また薄く馴染み性に優れている。
  • 耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
  • 粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可。)
  • 基材:25μカプトンフィルム。
  • 粘着剤:アクリル系。
  • 色:琥珀色。
  • 全厚:0.071mm。
  • 引張強度:63N/10mm。
  • 伸び率:85%。
  • 粘着力:3.28N/10mm。
  • 耐熱温度:155℃(連続許容温度)。
  • 破壊電圧:7,500V。
  • UL規格:F種 155℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)。
  • その他規格:ASTM E595、ASTM D5213 Type 1 Class A。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7

1パック

10個入り

72,054( 79,259円 )

4日目

19

1パック

10個入り

107,781( 118,559円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプトンフィルム基材のテープ。
【特長】
・絶縁性や耐溶剤性に優れている。
・薄く馴染み性に優れている。耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
・粘着剤は耐溶剤性があり、アウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着剤を使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
【用途】
・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、コンピューター・通信機等に使用される電子部品の絶縁及び、結束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

    P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

    P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

      電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

      電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

        電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

        電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

          導電性アルミ箔粘着テープ

          導電性アルミ箔粘着テープ

            No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

            No.630F ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

              No.630F2(630F3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

                カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

                  カプトン 粘着テープ No.653F

                  カプトン 粘着テープ No.653F

                    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                    No.631S2(631S3) ポリエステルフィルム粘着テープ

                      ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                      ガラスクロス粘着テープ No.188UL

                        3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                        3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                          導電性アルミ箔粘着テープ No.791

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ケニス 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン 寺岡製作所
                            通常価格 72,054円 131,617円 80,000円 118,382円 4,425円 30,295円 43,181円 4,850円 51,300円 30,650円 4,370円 1,516円 2,164円
                            通常出荷日 4日目~   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   10日目   10日目   1日目   10日目   10日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.071 0.11 0.066 0.094 0.085 0.055 0.085 - 0.055 0.085 - 0.05 0.13
                            テープ長さ(m) 33 33 33 33 20 - - 20 50 - - 33 20
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド アルミ箔 ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル - ポリイミド アルミ箔
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系
                            粘着力 3.28N/10mm 4.5N/10mm - 2.8N/10mm(スチール板) 9.81N(幅25mm) 10.30N/25mm 12.26N/25mm - 5.39N/25mm 17.16N/25mm - 3.1N/10mm -

                            P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q もっと耐熱性のある商品はありますか?
                            A
                            粘着剤にシリコーンを使用している「P-221」が高耐熱タイプになります。

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました