(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-223-19-33-PACK
P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ【10個入り】 デンキゼツエン リョウメンネンチャクカプトンテープ

P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ P-223-19-33-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
196,909円
税込単価
216,600円

カプトンフィルム基材の両面テープ。【特長】・厚みが薄く馴染みが良い。・耐摩耗性...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.11
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    4.5N/10mm
  • 引張強さ:
    63N/10mm
  • 伸び(%):
    85
  • 破壊電圧(kV):
    8.5
  • 電食係数:
    1
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260/180(連続使用時)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    パック
  • 商品コード:
    P-223
  • セパレーター有無:
    あり
  • 色詳細:
    琥珀色
  • 基材詳細:
    25ミクロン カプトンフィルム
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • UL規格:
    H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

型番

P-223-19-33-PACK 解除

Loading...

P-223-19-33-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

UL H種(180℃)電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ P-223シリーズの仕様

P-223シリーズの外観

P-223シリーズの外観

P-223シリーズの構造(シリコーン系粘着剤/25μカプトンフィルム/ポリエステルセパレーター)

P-223シリーズの構造(シリコーン系粘着剤/25μカプトンフィルム/ポリエステルセパレーター)

  • 厚みが薄く馴染みが良い。
  • 耐摩耗性、耐溶剤性、耐水性を有しており、腐食性もない。
  • 高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適。
  • 基材:25μカプトンフィルム。
  • 粘着剤:シリコーン系。
  • 色:琥珀色。
  • 全厚:0.110mm。
  • 引張強度:63N/10mm。
  • 伸び率:85%。
  • 粘着力:4.5N/10mm。
  • 耐熱温度:260℃/180℃(連続許容温度)。
  • 破壊電圧:8,500V。
  • UL規格:H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)。
  • その他規格:ASTM D5213 Type 1 Class A。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-223-19-33-PACK

19

1パック

10個入り

196,909( 216,600円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプトンフィルム基材の両面テープ。
【特長】
・厚みが薄く馴染みが良い。
・耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もない。
・高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適。
【用途】
・シリコーンが含浸、塗布された素材のボンディング、絶縁層のスプライシング、EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
・電子部品の仮止めに。

P-223-19-33-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープの型番P-223-19-33-PACKのページです。
型番P-223-19-33-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

    No.480 PPSフィルム粘着テープ

    No.480 PPSフィルム粘着テープ

      ガラスクロス粘着テープ No.188UL

      ガラスクロス粘着テープ No.188UL

        ガラスクロス粘着テープ 540S

        ガラスクロス粘着テープ 540S

          両面カプトンテープ P-223

          両面カプトンテープ P-223

            ガラスクロス粘着テープ No.540S

            ガラスクロス粘着テープ No.540S

              電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

              電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

                19mmx20m 電気絶縁テープ(白/黒)

                  電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                  電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                    ガラスクロス粘着テープ 188UL

                    ガラスクロス粘着テープ 188UL

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                        No.635F PENフィルム粘着テープ

                        No.635F PENフィルム粘着テープ

                          12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                          12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 日東電工 アズワン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル) エスコ 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン エスコ 寺岡製作所 エスコ
                            通常価格 131,617円 24,934円 4,370円 2,276円 16,277円 1,427円 118,382円 1,200円 80,000円 4,504円 4,201円 20,519円 420円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.11 0.055 - 0.18 0.114 - 0.094 0.23 0.066 - - 0.055 0.18
                            テープ長さ(m) 33 20 - 30 33 - 33 20 33 - - 20 5
                            基材 ポリイミド PPS - ガラスクロス ポリイミド - ポリイミド アセテートクロス ポリイミド - - - -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 アクリル系 シリコーン系 - - アクリル系 ゴム系
                            粘着力 4.5N/10mm 8.09N/25mm - 8.58N(875gf)/25mm 4.5N/10mm - 2.8N/10mm(スチール板) 5N/19mm - - - 10.30N/25mm 3N/10mm

                            P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 片面のタイプはありますか?
                            A
                            「P-221」が片面タイプになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-223-12.7-33-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            131,617円

                            ( 144,779円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            10日目

                            12.7

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました