(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-222-12.7-33-PACK
電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃【10個入り】 デンキゼツエンヨウ カプトンテープ

電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃ P-222-12.7-33-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,382円
税込単価
130,220円

カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性のあるテープ。【特長】・絶縁性...

詳細情報を確認する

型番

P-222-12.7-33-PACK 解除

Loading...

P-222-12.7-33-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

P-222 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの仕様について

P-222 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの外形

P-222 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの外形

テープの構成図

テープの構成図

特性

  • 基材:50μm カプトンフィルム
  • 粘着剤:シリコーン系
  • 色:琥珀色
  • 全厚:0.094mm
  • 引張強度:124N/10mm
  • 伸び率:90%
  • 粘着力:2.8N/10mm(スチール板)
  • 耐熱温度:260℃/180℃(連続許容温度)
  • 破壊電圧:13,000V
  • UL規格:H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
  • その他規格:MIS 31631A Type II、ASTM D5213 Type 1 Class A

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-222-12.7-33-PACK

12.7

1パック

10個入り

118,382( 130,220円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性のあるテープ。
【特長】
・絶縁性や耐溶剤性に優れている。
・薄く馴染み性に優れている。
・耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。
【用途】
・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着、スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。

P-222-12.7-33-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃の型番P-222-12.7-33-PACKのページです。
型番P-222-12.7-33-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

    電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

      P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

      P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

        電気絶縁用カプトンテープ

        電気絶縁用カプトンテープ

          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

              P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

              P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                  ガラスクロス粘着テープ 540S

                  ガラスクロス粘着テープ 540S

                    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                        ガラスクロス粘着テープ No.540S

                        ガラスクロス粘着テープ No.540S

                          P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

                          P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 中興化成工業 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 118,382円 80,000円 72,054円 8,227円 4,370円 4,184円 131,617円 6,230円 2,276円 5,908円 44,804円 1,427円 78,181円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            テープ厚(mm) 0.094 0.066 0.071 - - 0.08 0.11 - 0.18 - - - -
                            テープ長さ(m) 33 33 33 33 - 20 33 33 30 - - - -
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド - ポリイミド ポリイミド - ガラスクロス - ポリエステル - -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 - - シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 - シリコーン系 - -
                            粘着力 2.8N/10mm(スチール板) - 3.28N/10mm - - 7N/25mm 4.5N/10mm - 8.58N(875gf)/25mm - - - -

                            電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q P-221とP-222の違いはなんですか?
                            A
                            カプトン基材の厚みが違います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-222-19-33-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            177,090円

                            ( 194,799円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            7日目

                            19

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました