(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃【10~20個入り】

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
80,000円 ~ 107,126円
税込価格
88,000円 ~ 117,839円

カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性テープ。 【特長】・絶縁性や耐...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

P-221 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの仕様について

P-221 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの外形

P-221 UL H種 180℃ 電気絶縁用 カプトンテープの外形

テープの構成図

テープの構成図

特性

  • 基材:25ミクロン カプトンフィルム
  • 粘着剤:シリコーン系
  • 色:琥珀色
  • 全厚:0.066mm
  • 引張強度:63N/10mm
  • 伸び率:85%
  • 粘着力:2.7N/10mm
  • 耐熱温度:260℃/180℃(連続許容温度)
  • 破壊電圧:7,500V
  • UL規格:H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
  • その他規格:ASTM D5213 Type 1,Class A
  • 航空機SPEC:BAC5241

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
粘着力
破壊電圧(kV)
単品/パック
商品コード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
2.7N/10mm
7.5
パック
P-221
25ミクロン カプトンフィルム

1パック

20個入り

107,126( 117,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
2.7N/10mm
7.5
パック
P-221
25ミクロン カプトンフィルム

1パック

10個入り

80,000( 88,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

カプトン基材にシリコーン系粘着剤を使用した耐熱性テープ。
【特長】
・絶縁性や耐溶剤性に優れている。
・また薄く馴染み性に優れている。
・耐摩耗性に優れ、裂けにくい。
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥せる。
【用途】
・高耐熱電線の結束、高周波モーター・トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板マスキング、真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

      P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

      P-224 UL F種(155℃) 電気絶縁用 カプトンテープ

        電気絶縁用カプトンテープ

        電気絶縁用カプトンテープ

          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

          ガラスクロス粘着テープ No.188UL

            P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

            P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                ガラスクロス粘着テープ 188UL

                  バルカー バルフロン粘着テープ

                  バルカー バルフロン粘着テープ

                    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                    ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                      No.646S ポリエステルフィルム粘着テープ

                        カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                        カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 中興化成工業 アズワン 日本バルカー スリーエムジャパン 寺岡製作所 アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 80,000円 118,382円 72,054円 8,227円 4,370円 131,617円 4,184円 4,504円 3,956円 913円 44,804円 6,230円 5,908円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目~   1日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.066 0.094 0.071 - - 0.11 0.08 - - 0.06 - - -
                            テープ長さ(m) 33 33 33 33 - 33 20 - - 66 - 33 -
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド - ポリイミド ポリイミド - - ポリエステル ポリエステル - -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 アクリル系 - - シリコーン系 シリコーン系 - - アクリル系 シリコーン系 - -
                            引張強さ 63N/10mm 124N/10mm 63N/10mm - - 63N/10mm 240N/25mm - - 44N/10mm - - -

                            電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 両面タイプはありますか?
                            A
                            P-223が両面タイプです。

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました