(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床鳴りピタット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RKR-43
床鳴りピタット ユカナリピタット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,485円
税込単価
2,734円

【特長】・長期耐久性。・溝に素早く浸透して、フローリングの実鳴りを抑える。・注...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 基材にMDFやHDFなどを使用した特殊素材の床材や100%無垢材にはご使用しないでください。

Loading...

商品情報を表示

RKR-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RKR-43

レギュラー
高さ165×幅42×奥行42
4956497010502
140
1本(100ml)

2個

2,485( 2,734円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期耐久性。
・溝に素早く浸透して、フローリングの実鳴りを抑える。
・注入するだけで特殊樹脂がキシミ、床鳴りを解消。
・注入された補修剤は、実(合わせ目)より吸収されゼリー状に変化し実鳴りを補修する。
【用途】
・キシミが気になるフローリングに。
【材質】
・スチレン、アクリル酸エステル、水。

(i)ご注意

  • 基材にMDFやHDFなどを使用した特殊素材の床材や100%無垢材にはご使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床鳴りピタットの型番RKR-43のページです。
型番RKR-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床鳴りピタット

床鳴りピタット

    しっくい(ホワイト)

    しっくい(ホワイト)

      セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

      セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

        しっくい(漆喰)用ボンド

        しっくい(漆喰)用ボンド

          瞬間急硬セメント(1分硬化)

          瞬間急硬セメント(1分硬化)

            クロス壁のヒビふさぎ CF-01

            クロス壁のヒビふさぎ CF-01

              カベ・穴うめ補修材 ミラコン

              カベ・穴うめ補修材 ミラコン

                かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

                かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

                  ウメールパテ(速乾タイプ)

                  ウメールパテ(速乾タイプ)

                    かんたん補修シリーズ「浴室用」

                    かんたん補修シリーズ「浴室用」

                      カベ紙のちょっとめくれ補修のり

                      カベ紙のちょっとめくれ補修のり

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          かんたん補修シリーズ「復元用」

                          かんたん補修シリーズ「復元用」

                            メーカー 高森コーキ 家庭化学 ABC商会 家庭化学 トーヨーマテラン 建築の友 ミラコン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 アサヒペン 建築の友 家庭化学
                            通常価格 997円 635円 3,648円 420円 923円 884円 596円 870円 685円 788円 370円 938円 789円
                            通常出荷日 9日目   2日目   1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   2日目~   2日目   9日目   2日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 簡易補修剤 その他 コンクリート用補修剤 簡易補修剤
                            ホワイト ホワイト グレー - グレー - - グレー - ホワイト - - グレー
                            色詳細 白濁色 - - - - - - - - - - - -

                            床鳴りピタットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RKP-44
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ サイズ
                            (mm)
                            JANコード 質量
                            (g)
                            内容量

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            ミニ高さ115×幅30×奥行304956497005010401本(40ml)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました