(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木部がすべるすべーる

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CWE-101
木部がすべるすべーる モクブガスベルスベール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
659円
税込単価
725円

【特長】・ふすまや障子の敷居、家具の引き出し、などなどすべらせたいところに塗布...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1本

Loading...

商品情報を表示

CWE-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CWE-101

CWE-101

4903757282872
1本

5個

659( 725円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふすまや障子の敷居、家具の引き出し、などなどすべらせたいところに塗布と木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
・速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
【用途】
・ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリせい向上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木部がすべるすべーるの型番CWE-101のページです。
型番CWE-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木部がすべるすべーる

木部がすべるすべーる

    シリコーン潤滑剤

    シリコーン潤滑剤

      鍵穴のクスリ

      鍵穴のクスリ

        鍵穴のクスリ II

        鍵穴のクスリ II

          FCJ スベルワン 45g

          FCJ スベルワン 45g

            ロックタイト すべり剤セット

            ロックタイト すべり剤セット

              万能ミシンオイル(軽荷重用)

              万能ミシンオイル(軽荷重用)

                多用途すべり剤 No.1107

                多用途すべり剤 No.1107

                  速乾潤滑スプレー220ML

                  速乾潤滑スプレー220ML

                    住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                    住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                      1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                      1.0L チェーンソーオイル(水溶性)

                        ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                        ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                            メーカー 和気産業 コニシ 建築の友 建築の友 ファインケミカルジャパン ヘンケル 大澤ワックス 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 エスコ 呉工業 住鉱潤滑剤
                            通常価格 594円 903円 829円 856円 553円 523円 1,298円 508円 660円 21,255円 1,250円 800円 1,750円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目   3日目   4日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            木部がすべるすべーるのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CWE-102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            594円

                            ( 653円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4903757282889-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました