(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHW152
プリズム蛍光反射テープ プリズムケイコウハンシャテープ

プリズム蛍光反射テープ AHW152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
465円
税込単価
512円

【特長】・反射力はガラスビーズの約30倍以上!耐久性に優れ、高い反射性能を持つ...

詳細情報を確認する

Loading...

AHW152 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
JANコード
取扱いのご注意
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHW152

90
25
トラ(イエロー/ブラック)
4903757283374
-

2個

465( 512円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射力はガラスビーズの約30倍以上!耐久性に優れ、高い反射性能を持つ反射テープです。
・三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても強く反射します。
【用途】
・看板やPOP、保安用品、夜間の安全サインに。

Loading...

AHW152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プリズム蛍光反射テープの型番AHW152のページです。
型番AHW152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリズム蛍光反射テープ

プリズム蛍光反射テープ

    プリズム反射テープ

    プリズム反射テープ

      蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

      蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

        加熱接着式ラインテープ/プライマー

        加熱接着式ラインテープ/プライマー

          室内用ラインテープ A型

          室内用ラインテープ A型

            380x180x1000mラインテープディスペンサー

            380x180x1000mラインテープディスペンサー

              アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

              アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

                アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

                アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

                  アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

                  アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

                    反射テープ

                    反射テープ

                      発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

                      発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

                        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                          室内用オーバーコートラインテープ

                          室内用オーバーコートラインテープ

                            メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 エスコ nitoms エスコ アズワン アズワン アズワン ユニット ユニット 日本緑十字社 nitoms
                            通常価格 465円 432円 337円 2,690円 1,038円 21,700円 14,600円 7,753円 14,600円 795円 1,275円 4,200円 1,299円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            プリズム蛍光反射テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHW154
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色系統 JANコード 取扱いのご注意

                            1,431円

                            ( 1,574円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            182イエロー4903757283398テープ本体を伸ばしながら貼ると、ひび割れたり、反射性能が低下しますのでご注意ください。水に濡れている箇所、油分等で汚れている箇所、ザラザラ面や凹凸の激しい面には接着できません。(表面をシリコーン処理、フッ素処理している箇所にも接着できません)気温10℃以上の環境でご使用ください。テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、革製品や貴重品、こわれやすいものへの使用はしないでください。接着面に触ったり、貼り直したりすると粘着力が弱くなりますのでご注意ください。電気絶縁や皮膚に貼る等、用途以外でのご使用はおやめください。直射日光、蛍光灯(紫外線)により色あせることがあります。保管の際は乾燥した涼しい場所で直射日光を避けて保管してください。また開封後1年以内にご使用ください。

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました