(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHW023
蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m チッコウテープ

蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m AHW023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・光を集めて昼に目立つ。・暗い場所では光らない。・明るい場所でもはっき...

詳細情報を確認する

Loading...

AHW023 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色系統
JANコード
取扱いのご注意
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AHW023

AHW023

18
2
レッド
4903757258129
水にぬれている箇所、油分等で汚れている箇所、ザラザラ面や凹凸の激しい面には接着できません。(表面をシリコーン処理、フッ素処理している箇所にも接着できません)。気温10℃以上の環境でご使用ください。テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、革製品や貴重品、壊れやすいものへの使用はしないでください。

5個

410( 451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を集めて昼に目立つ。
・暗い場所では光らない。
・明るい場所でもはっきりと存在を認識できる。
・日光や照明により、鮮やかな発光でよく目立ちます。
・日中に見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。
・貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。
【用途】
・昼間、自転車やヘルメットの視認性アップに…。
・看板やPOP等のオリジナルディスプレイ、持ち物のサインに…。

AHW023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3mの型番AHW023のページです。
型番AHW023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3m

    プリズム反射テープ

    プリズム反射テープ

      プリズム蛍光反射テープ

      プリズム蛍光反射テープ

        室内用ラインテープ A型

        室内用ラインテープ A型

          発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

          発泡両面テープ丸型 発泡ポリエチレン

            加熱接着式ラインテープ/プライマー

            加熱接着式ラインテープ/プライマー

              ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

              ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

                室内用オーバーコートラインテープ

                室内用オーバーコートラインテープ

                  380x180x1000mラインテープディスペンサー

                  380x180x1000mラインテープディスペンサー

                    メーカー 和気産業 和気産業 和気産業 nitoms ユニット エスコ 日本緑十字社 nitoms エスコ
                    通常価格 391円 509円 525円 1,038円 1,275円 2,690円 4,200円 1,299円 21,700円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                    蛍光テープ 18mm×2m・20mm×10m・50mm×3mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AHW021
                    AHW022
                    AHW024
                    AHW025
                    AHW026
                    AHW027
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    テープ長さ
                    (m)
                    色系統 JANコード 取扱いのご注意

                    391円

                    ( 430円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    182イエロー4903757258105水にぬれている箇所、油分等で汚れている箇所、ザラザラ面や凹凸の激しい面には接着できません。(表面をシリコーン処理、フッ素処理している箇所にも接着できません)。気温10℃以上の環境でご使用ください。テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、革製品や貴重品、壊れやすいものへの使用はしないでください。

                    391円

                    ( 430円 )
                    5個 あり

                    9日目

                    182グリーン4903757258112水にぬれている箇所、油分等で汚れている箇所、ザラザラ面や凹凸の激しい面には接着できません。(表面をシリコーン処理、フッ素処理している箇所にも接着できません)。気温10℃以上の環境でご使用ください。テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、革製品や貴重品、壊れやすいものへの使用はしないでください。

                    1,376円

                    ( 1,514円 )
                    3個 あり

                    9日目

                    2010イエロー4903757258136-

                    1,376円

                    ( 1,514円 )
                    3個 あり

                    9日目

                    2010グリーン4903757258143-

                    1,449円

                    ( 1,594円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    2010レッド4903757258150-

                    1,246円

                    ( 1,371円 )
                    5個 あり

                    9日目

                    503イエロー4903757258167-

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました