(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蛍光マグネットシート 150×240mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AHW032
蛍光マグネットシート 150×240mm ケイコウマグネットシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円

【特長】・鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。・ハサミ・カッターで自由...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • サイズ(mm):
    150×240
  • 質量(g):
    85
  • 内容量:
    1枚

Loading...

商品情報を表示

AHW032 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
商品コード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AHW032

AHW032

レッド
3930200
4903757258211
1枚

5個

874( 961円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかに目立つ蛍光タイプのマグネットシート。
・ハサミ・カッターで自由にカットできる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蛍光マグネットシート 150×240mmの型番AHW032のページです。
型番AHW032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光マグネットシート 150×240mm

蛍光マグネットシート 150×240mm

    バイオハザード標識

    バイオハザード標識

      防犯ステッカー 防犯カメラ監視中(大)

      防犯ステッカー 防犯カメラ監視中(大)

        有機F 有機溶剤容器種別ステッカー

        有機F 有機溶剤容器種別ステッカー

          バイオハザードマークシール

          バイオハザードマークシール

            有機溶剤容器種別ステッカー「第二種有機溶剤等」

            有機溶剤容器種別ステッカー「第二種有機溶剤等」

              メーカー 和気産業 アズワン ELPA朝日電器 アズワン アズワン 日本緑十字社
              通常価格 874円 2,586円 447円 931円 2,524円 980円
              通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ シートタイプ - - - - -
              サイズ(mm) 150×240 - - - - -
              質量(g) 85 - - - - -
              内容量 1枚 - - - - -

              蛍光マグネットシート 150×240mmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              AHW030
              AHW031
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              色詳細 商品コード JANコード 内容量

              920円

              ( 1,012円 )
              5個 あり

              3日目

              イエロー39300004903757258198-

              874円

              ( 961円 )
              5個 あり

              3日目

              グリーン39301004903757258204-

              マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました