(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

麻ひも 幅(mm) 1・2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

麻ひも 幅(mm) 1・2

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
452円 ~ 1,894円
税込価格
497円 ~ 2,083円

【特長】・天然素材だから環境にやさしい・環境対策商品【用途】・農作業・園芸

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
50
4990242810047
1巻

5個

452( 497円 )

3日目

-
550
4990242810160
1巻

5個

1,894( 2,083円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然素材だから環境にやさしい
・環境対策商品
【用途】
・農作業・園芸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

麻ひも 幅(mm) 1・2

麻ひも 幅(mm) 1・2

    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

      麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

      麻紐 きなり色 520m巻 チーズ巻き ホヒ-31

        麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

        麻紐 きなり色 200m巻 チーズ巻き ホヒ-32

          ジョビー#282kg

          ジョビー#282kg

            グリーン補修糸

            グリーン補修糸

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

                麻紐 チーズ巻き 160m ホヒ-34

                  PE補修糸

                  PE補修糸

                    PPよりひも 1.5mm×200m

                    PPよりひも 1.5mm×200m

                      アクリルカラー紐 (ボビン巻)

                      アクリルカラー紐 (ボビン巻)

                        PPテープ 長さ 150~1000m

                        PPテープ 長さ 150~1000m

                          300m カラーテープ(荷造り紐/白)

                          300m カラーテープ(荷造り紐/白)

                            メーカー 宮島化学工業 コクヨ コクヨ コクヨ 石本マオラン 三友産業 コクヨ コクヨ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 452円 2,264円 1,512円 660円 1,686円 614円 846円 569円 579円 417円 6,901円 214円 570円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   9日目   4日目   3日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            材質 - - - - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) アクリル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            麻ひも 幅(mm) 1・2のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            園芸
                            評価 1.0満足度:1.02018/07/18
                            画像に約550mとあり、安いと思って注文したら、画像とは似ても似つかずの小さな50m巻が届いた。
                            「※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。」とあるので注文した側の落ち度という事らしい。
                            11倍の商品画像とはいかがなものか。私としては「優良誤認表示」「おとり広告」に騙された気分だ。
                            ミスミにWeb問い合わせしたが応答なし。ゴネる金額でも無いのだが、このままダンマリを決め込まれるのであれば消費者庁にタレ込むかな。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございません。頂きました内容をメーカーにフィードバックし、今後の商品開発の参考にさせていただきます。引き続きよろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました