(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートPPロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートPPロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

【特長】・強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。・縛りやすく、手が痛くない。・3本...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES620

6
200
4990242966201
1巻

5個

978( 1,076円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。
・縛りやすく、手が痛くない。
・3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
・軽量タイプ。
・豊富なバリエーション。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スマートPPロープの型番ES620のページです。
型番ES620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートPPロープ

スマートPPロープ

    ヘイコー PPナワ #200

    ヘイコー PPナワ #200

      マイカロン

      マイカロン

        ヘイコー PPナワ #100

        ヘイコー PPナワ #100

          荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

          荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

            PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

            PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

              荷造り紐 PPコード大巻 150m

              荷造り紐 PPコード大巻 150m

                PSロープ(大巻)

                PSロープ(大巻)

                  PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

                  PPロープ Φ5mm×300m・Φ6×300m

                    PPテープ 幅 100mm

                    PPテープ 幅 100mm

                      PP周面融着縄(コード)

                      PP周面融着縄(コード)

                        マイカロープ MLPシリーズ

                        マイカロープ MLPシリーズ

                          ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                          ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                            メーカー 宮島化学工業 シモジマ 石本マオラン シモジマ ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク アズワン トラスコ中山 司化成工業 石本マオラン ユタカメイク
                            通常価格 978円 1,293円 951円 1,293円 1,887円 1,239円 871円 1,630円 929円 1,410円 1,393円 1,061円 722円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            スマートPPロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました