(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートPP玉巻ひも

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スマートPP玉巻ひも

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
365円
税込単価
402円

【特長】・コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。・縛りやすく、手が痛くない。・...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES302

4990242533021
1巻

5個

365( 402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
・縛りやすく、手が痛くない。
・約50mm幅の平紐(2枚折りを開いた状態)。
・軽量タイプ。
・豊富なバリエーション。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スマートPP玉巻ひもの型番ES302のページです。
型番ES302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートPP玉巻ひも

スマートPP玉巻ひも

    スマートPEレコード巻テープ

    スマートPEレコード巻テープ

      PPひも

      PPひも

        PPテープ 400mタイプ

        PPテープ 400mタイプ

          PPテープ 200mタイプ

          PPテープ 200mタイプ

            PP細ひも

            PP細ひも

              ギフトフラワー 業務用 12mm アカ

              ギフトフラワー 業務用 12mm アカ

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                  ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

                  ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

                    ひも収納ボックス

                    ひも収納ボックス

                      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                        8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

                        8.0mm[ストラップ用] バックル(サイドリリース)

                          梱包用品 紙バンド

                          梱包用品 紙バンド

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 ミスミ 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 シモジマ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                            通常価格 365円 497円 1,348円 344円 202円 839円 1,280円 258円 40円 457円 23円 120円 839円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 再生紙 - ポリプロピレン(PP) - -
                            長さ(m) 300 500 - 400 200 240 - - - - - - -
                            内容量 1巻 1巻 - 1巻 1巻 1巻 - - - - - - -

                            スマートPP玉巻ひものレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました