(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スマートPEレコード巻テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ES451
スマートPEレコード巻テープ スマートPEレコードカンテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】・PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。・鮮やかなカラーで色分け...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

ES451 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ES451

4990242550615
1巻

10個

502( 552円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。
・鮮やかなカラーで色分けにも。
・軽量タイプ。
・豊富なバリエーション。
【材質】
・ポリエチレン。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スマートPEレコード巻テープの型番ES451のページです。
型番ES451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スマートPEレコード巻テープ

スマートPEレコード巻テープ

    PPテープ 400mタイプ

    PPテープ 400mタイプ

      PPテープ玉巻 200m

      PPテープ玉巻 200m

        PP細ひも

        PP細ひも

          PE補修糸

          PE補修糸

            PSロープ(ODグリーン)

            PSロープ(ODグリーン)

              強力太幅ひも 白

              強力太幅ひも 白

                PPテープ 200mタイプ

                PPテープ 200mタイプ

                  スマートPP玉巻ひも

                  スマートPP玉巻ひも

                    荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                    荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                        PPロープ

                        PPロープ

                          手結束用PP縄

                          手結束用PP縄

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 アズワン 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 司化成工業
                            通常価格 497円 344円 260円 839円 579円 1,294円 457円 202円 365円 230円 23円 318円 1,345円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目~   4日目   9日目   1日目~  
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 50 50 50 1 - - 120 50 - - - - 100
                            長さ(m) 500 400 200 240 - - 250 200 300 - - - 1000
                            内容量 1巻 1巻 - 1巻 - - 1巻 1巻 1巻 - - - -

                            スマートPEレコード巻テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ES452
                            ES453
                            ES454
                            ES455
                            ES456
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            497円

                            ( 547円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            4990242550622-

                            497円

                            ( 547円 )
                            10個 あり

                            9日目

                            4990242550639-

                            497円

                            ( 547円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            4990242550646-

                            523円

                            ( 575円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4990242550653-

                            497円

                            ( 547円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4990242550660-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました