(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力太幅ひも 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力太幅ひも 白

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
457円
税込単価
503円

【特長】・柔らかく軽いため、作業効率が良いです。・幅広タイプなので、縛り易く手...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC125

1巻

1個

457( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく軽いため、作業効率が良いです。
・幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません。
・約120mm幅の平紐。
【用途】
・新聞・雑誌等の結束。
・引越し作業に最適。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力太幅ひも 白の型番HC125のページです。
型番HC125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力太幅ひも 白

強力太幅ひも 白

    PP太幅テープ

    PP太幅テープ

      エコひも

      エコひも

        荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

        荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          PPよりひも 1.5mm×200m

          PPよりひも 1.5mm×200m

            PPテープ 200mタイプ

            PPテープ 200mタイプ

              NEOエコロープ

              NEOエコロープ

                はぜコード

                はぜコード

                  PPテープ玉巻 200m

                  PPテープ玉巻 200m

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                    ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                      PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                        ハイソフトロープ L

                        ハイソフトロープ L

                          ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                          ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 アズワン ユタカメイク トラスコ中山 シモジマ ユタカメイク
                            通常価格 457円 421円 380円 261円 417円 202円 552円 1,603円 260円 722円 351円 1,232円 536円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   6日目   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 120 100 50 - - 50 5 12 50 - - - -
                            長さ(m) 250 200 300 - 200 200 80 120 200 100 - - 200
                            - - -
                            JANコード 4990242551148 4990242551124 4990242582531 - - - - 4990242391225 - - - - -

                            強力太幅ひも 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました