(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP太幅テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PP太幅テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
421円
税込単価
463円

【特長】・柔らかく軽いため、作業効率が良いです。・幅広タイプなので、縛り易く手...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HC112

1巻

1個

421( 463円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく軽いため、作業効率が良いです。
・幅広タイプなので、縛り易く手が痛くなりません。
・約100mm幅の平紐。
【用途】
・新聞・雑誌等の結束。
・引越し作業に最適。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PP太幅テープの型番HC112のページです。
型番HC112に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP太幅テープ

PP太幅テープ

    強力太幅ひも 白

    強力太幅ひも 白

      PPショロ紐

      PPショロ紐

        PPテープ 幅 100mm

        PPテープ 幅 100mm

          PPテープ 400mタイプ

          PPテープ 400mタイプ

            PPテープ 200mタイプ

            PPテープ 200mタイプ

              手結束用PP縄

              手結束用PP縄

                PSロープ(農業・園芸用)

                PSロープ(農業・園芸用)

                  炭カル入りPPひも

                  炭カル入りPPひも

                    荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                    荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                      荷造り紐 PPコード大巻 150m

                      荷造り紐 PPコード大巻 150m

                        荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

                        荷造り紐 PPコード大巻 230~470m

                          ナスカン(プラスチック製)

                          ナスカン(プラスチック製)

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 トラスコ中山 宮島化学工業 宮島化学工業 司化成工業 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                            通常価格 421円 457円 825円 1,410円 344円 202円 1,345円 583円 576円 230円 871円 1,887円 170円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            幅(mm) 100 120 3 100 50 50 100 - - - 4 - -
                            長さ(m) 200 250 180 1000 400 200 1000 - 300 - 150 - -
                            - - - - - - -
                            JANコード 4990242551124 4990242551148 4990242647117 - - - - - - - - - -

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました