(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PP柿縄玉巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PP柿縄玉巻

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
918円
税込単価
1,010円

【特長】・2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので干し柿用ロープ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K150TZ

1巻

4個

918( 1,010円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工をしていないので干し柿用ロープとして使えます。撚りを戻して差し込むだけです
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PP柿縄玉巻の型番K150TZのページです。
型番K150TZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PP柿縄玉巻

PP柿縄玉巻

    PPよりひも 1.5mm×200m

    PPよりひも 1.5mm×200m

      PPショロ紐

      PPショロ紐

        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

          ひも収納ボックス

          ひも収納ボックス

            PPテープ玉

            PPテープ玉

              Dio 紐の手さげ袋

              Dio 紐の手さげ袋

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                  荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                  荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                    NEOエコロープ

                    NEOエコロープ

                      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                        6.0mmx200m PPロープ

                        6.0mmx200m PPロープ

                          ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                          ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                            メーカー 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ダイオ化成 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                            通常価格 918円 417円 825円 627円 457円 520円 1,073円 722円 261円 552円 230円 2,222円 780円
                            通常出荷日 2日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   2日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - 綿 - ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            長さ(m) 150 200 180 - - 200 - 100 - 80 - 200 100
                            - - その他 - その他 - - -
                            色詳細 深緑 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4990242239169 - 4990242647117 - - - - - - - - - -

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました