(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープ 80mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPロープ 80mタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

【特長】<CRO21>・二本撚りの溶着加工がされていないロープ。・細くて軽いの...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR051

5
4990242420017
1巻

5個

406( 447円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
<CRO21>
・二本撚りの溶着加工がされていないロープ。
・細くて軽いので 細かい作業に最適。
・コンパクトで持ち運び便利。
<CRO51~55>
・コンパクトで持ち運び便利で使いやすい。
・縛りやすく、手が痛くなりません。
・溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
【用途】
・新聞・雑誌等の結束。
・農作業・材木の結束。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPロープ 80mタイプの型番CR051のページです。
型番CR051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープ 80mタイプ

PPロープ 80mタイプ

    PPよりひも 1.5mm×200m

    PPよりひも 1.5mm×200m

      PPテープ 200mタイプ

      PPテープ 200mタイプ

        NEOエコロープ

        NEOエコロープ

          PP太幅テープ

          PP太幅テープ

            強力太幅ひも 白

            強力太幅ひも 白

              荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

              荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                  PPテープ 400mタイプ

                  PPテープ 400mタイプ

                    エコひも

                    エコひも

                      スマートPP玉巻ひも

                      スマートPP玉巻ひも

                        PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                        PSロープ 長さ 80m・200m・300m

                          PP細ひも

                          PP細ひも

                            メーカー 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 トラスコ中山 宮島化学工業
                            通常価格 386円 417円 202円 552円 421円 457円 261円 430円 344円 380円 365円 351円 839円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   3日目~   1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 80 200 200 80 200 250 - 80 400 300 300 - 240
                            内容量 1巻 - 1巻 - 1巻 1巻 - - 1巻 1巻 1巻 - 1巻

                            PPロープ 80mタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR052
                            CR053
                            CR054
                            CR055
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            386円

                            ( 425円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            54990242420024-

                            406円

                            ( 447円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            54990242420031-

                            406円

                            ( 447円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            54990242420048-

                            406円

                            ( 447円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            54990242420055-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました