(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PPテープ 200mタイプ
  • 数量スライド割引

PPテープ 200mタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
202円 ~ 215円
税込価格
222円 ~ 237円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・軽量で作業能率アップ。
・伸縮性がより少なく結びやすい。
・コンパクトなお手軽サイズ。
・約50mm幅の平紐。
【用途】
・新聞・雑誌等の結束。
・引越し作業に最適。
【材質】
・ポリプロピレン。

PPテープ 200mタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    梱包
    評価 5.0満足度:5.02020/03/25
    梱包や仮止め用に購入しました。100均の物より丈夫で、100均のホルダーに入るサイズだった為使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPテープ 200mタイプ

PPテープ 200mタイプ

    エコひも

    エコひも

      ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

      ユタカメイク 荷造り紐 クリーンテープ玉 約65mm×200m

        強力太幅ひも 白

        強力太幅ひも 白

          PP太幅テープ

          PP太幅テープ

            PPよりひも 1.5mm×200m

            PPよりひも 1.5mm×200m

              荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

              荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                NEOエコテープ玉巻

                NEOエコテープ玉巻

                  PPテープ玉巻 200m

                  PPテープ玉巻 200m

                    スマートPP玉巻ひも

                    スマートPP玉巻ひも

                      NEOエコロープ

                      NEOエコロープ

                        荷造り紐 PPコード

                        荷造り紐 PPコード

                          PPロープ 80mタイプ

                          PPロープ 80mタイプ

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク アズワン 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業
                            通常価格 202円 380円 536円 457円 421円 417円 261円 373円 260円 365円 552円 1,750円 386円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   9日目   3日目~  
                            材質 ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) その他 - ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 50 50 - 120 100 - - 80 50 - 5 - -
                            長さ(m) 200 300 200 250 200 200 - 150 200 300 80 - 80
                            内容量 1巻 1巻 - 1巻 1巻 - - - - 1巻 - - 1巻

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。