(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スカイロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS100
スカイロープ スカイロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,062円
税込単価
1,168円

【特長】・縛りやすく、手が痛くならない。・強度があって摩擦に強い。・BS061...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

BS100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS100

10
80
4990242220099
1巻

3個

1,062( 1,168円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縛りやすく、手が痛くならない。
・強度があって摩擦に強い。
・BS061D、BS060G、BS060Y、BS070、BS100は3本、BS061C、BS061Zは4本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工によりバラけず使いやすい。
・強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫(BS061D/BS060G/BS060Y)。
・景観を損なわない自然な色合い。
・大事な庭木のお手入れに(BS061C/BS061Z)。
・太くて丈夫 重量物の梱包や石材・鋼材のパッキン材としても便利(BS070/BS100)。
【用途】
・作業、材木の結束。
・木起こし、冬囲い等造園作業。
【材質】
・ポリプロピレン。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スカイロープの型番BS100のページです。
型番BS100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スカイロープ

スカイロープ

    PP融着ロープ(ツカサロープ)

    PP融着ロープ(ツカサロープ)

      PSロープ(ODグリーン)

      PSロープ(ODグリーン)

        麻入紙ひも

        麻入紙ひも

          ニューロープ 綿ロープ

          ニューロープ 綿ロープ

            ロープ マニラロープ巻物

            ロープ マニラロープ巻物

              ひもポリベル

              ひもポリベル

                ヘイコー PPロープ S

                ヘイコー PPロープ S

                  マイカロープミニ

                  マイカロープミニ

                    ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                    ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                      ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                      ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                        ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                        ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

                          PP周面融着縄(コード)

                          PP周面融着縄(コード)

                            メーカー 宮島化学工業 司化成工業 ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン シモジマ 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 司化成工業
                            通常価格 1,062円 1,200円 1,294円 648円 1,432円 38,372円 1,839円 640円 374円 627円 722円 780円 1,393円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目~   2日目   3日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - その他 綿 ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP)
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS060G
                            BS060Y
                            BS061C
                            BS061D
                            BS070
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            62004990242220174-

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            62004990242220167-

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6200その他ベージュ4990242220136-

                            1,317円

                            ( 1,449円 )
                            4個 あり

                            9日目

                            62004990242220112-

                            1,062円

                            ( 1,168円 )
                            2個 あり

                            14日目

                            71504990242220075-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました