(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙バンド 30mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:C6
紙バンド 30mタイプ カミバンド 30Mタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,361円
税込単価
1,497円

【特長】・手芸用に多く使われています・小物入れ等 いろんな色を組み合わせてクラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    30
  • 内容量:
    1巻

型番

C6 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

C6の仕様・寸法情報

材質幅(mm)15.5
長さ(m)30
色詳細JANコード4990242949310
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C6

4990242949310
1巻

5個

1,361( 1,497円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手芸用に多く使われています
・小物入れ等 いろんな色を組み合わせてクラフトアートに
・焼却・廃棄処分可能
・リサイクル可能
【用途】
・新聞・雑誌等結束
・手芸用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙バンド 30mタイプの型番C6のページです。
型番C6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙バンド 30mタイプ

紙バンド 30mタイプ

    荷造り紐 PPコード

    荷造り紐 PPコード

      スマートPEレコード巻テープ

      スマートPEレコード巻テープ

        スマートPP玉巻ひも

        スマートPP玉巻ひも

          スカイテープ

          スカイテープ

            PPテープ 400mタイプ

            PPテープ 400mタイプ

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

              麻紐(ホビー向け) ホワイト色 160m巻 チーズ巻き ホヒ-34W

                PPテープ 長さ 150~1000m

                PPテープ 長さ 150~1000m

                  PEカラー平テープ 6色

                  PEカラー平テープ 6色

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

                    麻紐(ホビー向け) ホワイト色 480m巻 チーズ巻き ホヒ-35W

                      PPよりひも 1.5mm×200m

                      PPよりひも 1.5mm×200m

                        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                          PP細ひも

                          PP細ひも

                            メーカー 宮島化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 宮島化学工業 コクヨ トラスコ中山 トラスコ中山 コクヨ ユタカメイク ユタカメイク 宮島化学工業
                            通常価格 1,308円 1,750円 497円 365円 535円 344円 846円 214円 634円 2,264円 417円 230円 839円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   3日目~   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 - ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            幅(mm) 15.5 - 50 - 50 50 - - 50 - - - 1
                            長さ(m) 30 - 500 300 500 400 - - 500 - 200 - 240
                            内容量 1巻 - 1巻 1巻 1巻 1巻 - - - - - - 1巻

                            紙バンド 30mタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C13
                            C14
                            C15
                            C7
                            C8
                            C9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,416円

                            ( 1,558円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他チョコ4990242949389-

                            1,344円

                            ( 1,478円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            4990242949396-

                            1,416円

                            ( 1,558円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            4990242949402-

                            1,416円

                            ( 1,558円 )
                            3個 あり

                            9日目

                            4990242949327-

                            1,416円

                            ( 1,558円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ピンク4990242949334-

                            1,416円

                            ( 1,558円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            4990242949341-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト