(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙バンド 10mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C16C
紙バンド 10mタイプ カミバンド 10Mタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
565円
税込単価
622円

【特長】・手芸用に多く使われています・小物入れ等 いろんな色を組み合わせてクラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 幅(mm):
    15.5
  • 長さ(m):
    10
  • 内容量:
    1巻

Loading...

商品情報を表示

C16C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C16C

その他
クリーム
4990242949747
1巻

5個

565( 622円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手芸用に多く使われています
・小物入れ等 いろんな色を組み合わせてクラフトアートに
・色の組み合わせに便利な小巻タイプ
・焼却・廃棄処分可能
・リサイクル可能
【用途】
・新聞・雑誌等結束
・手芸用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

紙バンド 10mタイプの型番C16Cのページです。
型番C16Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙バンド 10mタイプ

紙バンド 10mタイプ

    紙バンド 30mタイプ

    紙バンド 30mタイプ

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

      ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

        炭カル入りPPひも

        炭カル入りPPひも

          紙紐 30号 白 50m巻

          紙紐 30号 白 50m巻

            梱包用品 紙バンド

            梱包用品 紙バンド

              アクリル紐 ザ・紐 中丸紐

              アクリル紐 ザ・紐 中丸紐

                ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

                  荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                  荷造り紐 紙ヒモ 50・100m

                    紙ひも 10号

                    紙ひも 10号

                      紙紐 10号 190m巻

                      紙紐 10号 190m巻

                        梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

                        梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

                          PEテープ PE-50

                          PEテープ PE-50

                            メーカー 宮島化学工業 宮島化学工業 ユタカメイク 三友産業 シモジマ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 シモジマ ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 417円 1,308円 627円 576円 416円 839円 352円 23円 258円 573円 440円 27円 497円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   1日目~   9日目   6日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   3日目~   6日目   1日目~   1日目  
                            材質 - ポリプロピレン(PP) - アクリル - 再生紙 再生紙 - ポリエチレン(PE)
                            幅(mm) 15.5 15.5 - - - - - - - - - - 50
                            長さ(m) 10 30 - 300 - - - - - 約150 - - 500
                            内容量 1巻 1巻 - - - - - - - - - - -

                            紙バンド 10mタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C16BR
                            C16CH
                            C16G
                            C16K
                            C16LG
                            C16NB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            417円

                            ( 459円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            その他4990242949709-

                            565円

                            ( 622円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            その他チョコ4990242949785-

                            537円

                            ( 591円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4990242949778-

                            565円

                            ( 622円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4990242949792-

                            522円

                            ( 574円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            黄緑4990242949761-

                            522円

                            ( 574円 )
                            5個 あり

                            9日目

                            4990242949808-

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました